Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADXRS646:   Гироскоп для измерения скорости по углу рыскания с высокой стабильностью, малым шумом и ослаблением вибраций

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

Семейство гироскопов с ослаблением вибраций и низким уровнем шума для измерения скорости по углу рыскания ADXRS64x предназначено для модернизации существующих проектов на основе компонентов семейства ADXRS62x.

ADXRS646 имеет идентичный корпус и совместим по выводам с гироскопами семейства ADXRS62x. Он обладает диапазоном измерений ±250°/с, , шириной полосы 1 кГц, дрейфом 12°/час и низким широкополосным шумом, малой чувствительностью к ускорению (0.015°/с/g) и коэффициентом ослабления вибраций 0.0001°/с/g², что делает его идеальным выбором для задач высокоточной навигации и стабилизации платформ.

ADXRS646 - это полнофункциональный датчик угловой скорости (гироскоп), который изготавливается с использованием патентованной технологии поверхностной механической микрообработки BiMOS компании Analog Devices. Применение этой технологии позволило создать полнофункциональный гироскоп на одном кристалле. Усовершенствованная дифференциальная архитектура с четырьмя датчиками ослабляет влияние линейного ускорения и вибраций, что позволяет ADXRS646 обеспечивать измерение угловой скорости в средах с жесткими рабочими условиями, где присутствуют ударные нагрузки и вибрации.

Выходной сигнал, RATEOUT (1B, 2A), представляет собой напряжение, которое пропорционально угловой скорости относительно оси, ориентированной по нормали к поверхности корпуса. Минимальный диапазон измерений составляет ±250°/с. Выходной сигнал также изменяется пропорционально приложенному к микросхеме опорному напряжению питания. Для работы компонента требуется применение дополнительных внешних конденсаторов.

Компонент имеет выход сигнала температурного датчика, который может быть использован для температурной компенсации. Два цифровых входа автоматического тестирования предназначены для электромеханического возбуждения датчика в целях проверки корректности работы самого датчика и схем аналогового преобразования сигнала. ADXRS646 выпускается в корпусе BGA, имеющем габариты 7 мм × 7 мм × 3 мм.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Промышленные системы
  • Измерения в жестких окружающих средах
  • Стабилизация платформ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Полнофункциональный гироскоп на одном кристалле
  • Измерение угловой скорости относительно оси Z (угол рыскания)
  • Стабильность смещения 12°/час
  • Случайный уход по углу 0.01°/√с
  • Высокий коэффициент ослабления вибраций в широком диапазоне частот
  • Возможность расширения диапазона измерений до ±450°/с
  • Выдерживает ударные нагрузки до 10000 g
  • Изменение сигнала пропорционально приложенному напряжению питания
  • Работа от одного напряжения питания 6 В
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

ADXRS646-EP МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН В ОБОРОННОЙ И АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ (AQEC)

  • Загрузите техническое описание ADXRS646-EP (pdf, на англ.яз.)
  • Военный температурный диапазон:
    от −55°C до +105°C
  • Контролируемый процесс изготовления
  • Одна площадка сборки и испытания
  • Одна производственная площадка
  • Расширенные параметры уведомления об изменениях продукта
  • Данные квалификационных испытаний доступны по запросу

Функциональная блок-схема ADXRS646

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADXRS646 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADXRS646Z Статус: Prodn Evaluation Board $ 110,00 Да -
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть