Микрофоны МЭМС

Микрофоны МЭМС компании Analog Devices воплощают в себе накопленные десятилетиями опыт в области обработки звуковых сигналов и инновационные решения в области проектирования МЭМС, обеспечивая беспрецедентные технические характеристики и надежность. Микрофоны МЭМС компании Analog Devices обладают лучшими в отрасли показателями обработки звуковых сигналов, поддерживая отношение сигнал-шум до 65 дБА, дающее превосходное качество приема сигнала в дальней зоне, и широкую полосу пропускания от 100 Гц до 20 кГц, обеспечивающую превосходную разборчивость. Эти компоненты предоставляют пользователям больше свободы при проектировании, имеют существенно меньшие габариты по сравнению с электретными микрофонами, выпускаются в вариантах с аналоговым и цифровым выходом, включая I2S, а также, в отличие от электретных микрофонов могут подвергаться пайке путем оплавления припоя наряду с остальными компонентами платы. Микрофоны МЭМС могут использоваться совместно с такими компонентами цепочки обработки звуковых сигналов как малопотребляющие аудиокодеки, процессоры SigmaDSP®, Процессоры Blackfin® и усилители класса D.

Circuit from the lab Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

Технические ресурсы

  • Типовые схемотехнические решения Circuits From the Lab

    • CN0208: Простой интерфейс между высококачественным цифровым микрофоном МЭМС и аудиопроцессором SigmaDSP
    • CN0207: Простой интерфейс между высококачественным аналоговым микрофоном МЭМС и аудиокодеком SigmaDSP
    • CN0078: Простой интерфейс между цифровым микрофоном МЭМС и аудиокодеком SigmaDSP
    • CN0262: Малошумящий аналоговый микрофон МЭМС и предварительный усилитель с компрессией и шумоподавлением
    • CN0266: Стандартный цифровой аудиоинтерфейс между высококачественным цифровым микрофоном МЭМС и DSP Blackfin
  • Статьи по применению микрофонов МЭМС

    • AN-1181: Применение микрофонов МЭМС в схеме с двухпроводным подключением микрофона (pdf, на англ.яз.)
    • AN-1165: Операционные усилители для схем предварительных усилителей сигналов микрофонов МЭМС (pdf, на англ.яз.)
    • AN-1068: Пайка микрофонов МЭМС методом оплавления припоя (pdf, на англ.яз.)
    • AN-1140: Формирование диаграммы направленности в системах направленных микрофонов (pdf, на англ.яз.)
    • AN-1124:Рекомендации по герметизации микрофонов МЭМС компании Analog Devices, Inc., монтируемых звуковым отверстием к печатной плате, от попадания пыли и влаги (pdf, на англ.яз.)
    • AN-1112: Объяснение характеристик и терминов, относящихся к микрофонам (pdf, на англ.яз.)

    Оценочные платы и комплекты МЭМС микрофонов

MEMS Microphones

Part# OutputPort LocationSNR (dBA)Equivalent Input Noise (dBA)Frequency Response (min)Frequency Response (max)Maximum SPLSensitivity @ 1 kHzPackageUS Price 1000-4999
ADMP411AnalogBottom62dB32dB28Hz20KHz131dB SPL-46 dBV4.72mm × 3.76mm LGA $2.65
ADMP521Reference Circuit AvailablePDMBottom65dB29dB100Hz20KHz120dB SPL-26 dBFS3.00x4.00x1.00mm LGA $2.25
ADMP441Reference Circuit AvailableI2SBottom61dB33dB60Hz15KHz120dB SPL-26 dBFS4.72× 3.76x1.00mm LGA $2.38
ADMP504Reference Circuit AvailableAnalogBottom65dB29dB100Hz20KHz120dB SPL-38 dBV 3.35x 2.5x0.88mm LGA $1.95
ADMP404Reference Circuit AvailableAnalogBottom62dB32dB100Hz15KHz120dB SPL-38 dBV 3.35x 2.5x0.88mm LGA $1.2
ADMP405Reference Circuit AvailableAnalogBottom62dB32dB200Hz15KHz120dB SPL-38 dBV 3.35x 2.5x0.88mm LGA $1.5
ADMP401Reference Circuit AvailableAnalogBottom62dB32dB60Hz15KHz120dB SPL-42 dBV4.72× 3.76x1.00mm LGA $1.7
ADMP421Reference Circuit AvailablePDMBottom61dB33dB100Hz15KHz120dB SPL-26 dBFS3.00x4.00x1.00mm LGA $1.5
Назад к началу
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть