Цифровые преобразователи частоты

Цифровые повышающие/понижающие преобразователи частоты компании Analog Devices играют роль преобразователя частоты и цифрового фильтра между преобразователями данных и блоком цифровой обработки сигналов. Эти инновационные продукты позволяют создавать конфигурируемые приемные и передающие сигнальные тракты с широкими возможностями программного управления для многоканальных радиосистем с несколькими несущими в беспроводных базовых станциях стандарта 3G. Они также удовлетворяют требованиям к цифровому преобразованию данных во многих других системах связи.

Посмотрите свежий бюллетень технических решений, посвященный ИМС преобразователей данных.

Download this Selection Table (pdf)

Last Updated: 6/2012

DDCs
Generic Part # MSPS GSM, EDGE/GPRS CDMA2000 UMTS TDS-CDMA
      1x 3x    
AD6620 65

1 Channel

(main and diversity)

1 Channel

2 samples per chip

1 Channel with FPGA to finish filtering

2 samples per chip

1 Channel with FPGA to finish filtering

2 samples per chip

1 Channel
AD6624A 65

4 Channels

2 samples per symbol

2 Channels

2 samples per chip

1 Channel with FPGA for serial to parallel conversion

2 samples per chip

2 Channels with FPGA for serial to parallel conversion

2 samples per chip

4 Channels

1 sample per chip

AD6634 80

4 Channels

2 samples per symbol

2 Channels

4 samples per chip

Digital AGC

2 Channels

4 samples per chip

Digital AGC

2 Channels

4 samples per chip

Digital AGC

4 Channels

1 sample per chip

AD6636 150

6 Channels

4 / 8 samples per symbol

6 Channels

4 samples per chip

Digital AGC

6 Channels

4 samples per chip

Digital AGC

6 Channels

4 samples per chip

Digital AGC

6 Channels

1 / 2 / 4 samples per chip

back to top
DUCs
Generic Part # MSPS GSM, EDGE/GPRS CDMA2000 UMTS TDS-CDMA
      1x 3x    
AD6623 104

4 Channels

Modulate using I/Q symbols

Direct modulation xPSK

Mode switching

Power Ramping

2 Channels (real output)

Serial output

Includes IIR filter for phase pre-distortion

2 Channels (real output)

Serial output

2 Channels (real output)

Serial output

4 Channels

Serial output

Power Ramping

Direct modulation

AD6633 125

6 Channels

Modulated I/Q data

VersaCREST™ Crest Reduction Engine

IF/RF compensation using complex filter

6 Channels

Modulated I/Q data

VersaCREST™ Crest Reduction Engine

Includes IIR filter for phase pre-distortion

6 Channels

Modulated I/Q data

VersaCREST™ Crest Reduction Engine

IF/RF compensation using complex filter

6 Channels

Modulated I/Q data

VersaCREST™ Crest Reduction Engine

IF/RF compensation using complex filter

6 Channels

Modulated I/Q data

VersaCREST™ Crest Reduction Engine

IF/RF compensation using complex filter

back to top
QDUCs
Generic Part # Master Clock (MSPS min) Power Supply Voltage (Vnom) Power Dissipation (mW max) Description
AD9856 200 Single (+3) 1590 200 MHz Quadrature Digital Upconverter With 12-Bit Data Path
AD9857 200 Single (3.3 V) 2029 200 MSPS Quadrature Digital Upconverter with 14-bit Data Path
AD9957 1000 Multi (1.8, 3.3) 1800 1 GSPS Quadrature Digital Upconverter with 18-Bit IQ Data Path and 14-Bit DAC
back to top
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть