シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7148:  CapTouch® プログラマブル・コントローラ、単極容量センサ用

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7148は、ボタン、スクロール・バー、ホイールなどの機能を実装する容量センサと組み合わせて用いるように設計されています。センサが必要とするPCボード層は1層のみのため、超薄型のアプリケーションが可能になります。

AD7148は、周囲環境キャリブレーション回路をチップ上に集積化した容量デジタル・コンバータ(CDC)です。スイッチ・マトリックスを経由して16ビット、250kHzのΣΔ(シグマ・デルタ)コンバータに信号を送る8チャンネルの入力を備えています。外部センサの容量変化を検出し、この情報を使用してセンサの起動を登録します。外部センサは、一連のボタンや、スクロール・バーまたはホイールとして、あるいは各種センサの組合わせとして構成できます。ユーザはレジスタをプログラミングすることにより、CDCのセットアップを完全に制御できます。

高分解能センサの場合は、ホスト・プロセッサ上で小さなソフトウェアを実行する必要があります。

AD7148は、単極容量センサ(接地センサ)向けに設計されています。センサでのノイズの混入を最小限に抑えるために、アクティブ・シールド出力を備えています。フロート・センサや2極センサ向けには、AD7143をご使用ください。

AD7148には、周囲の環境変化に対応するためにキャリブレーション・ロジックが内蔵されています。キャリブレーション・シーケンスは、センサがアクティブでない間に自動的かつ連続的なインターバルで実行されます。したがって、環境の変化による外部センサでのタッチの誤検出や登録漏れを防止できます。

AD7148には、割込み出力に加えて、I2C互換のシリアル・インターフェースがあります。VDRIVEピンは、VCCとは独立にシリアル・インターフェースの電圧レベルを設定します。

AD7148は、16ピンの4mm×4mm LFCSP_VQで提供され、2.6~3.6V電源で動作します。低消費電力モードでの動作時消費電流は、26µA(typ)です。


アプリケーション
  • 携帯電話
  • 個人用音楽プレーヤおよびマルチメディア・プレーヤ
  • 携帯型スマート機器
  • テレビ、A/V、リモート・コントロール
  • ゲーム機器コンソール
  • デジタル・カメラ
  • 特長と利点

    • プログラマブル容量デジタル・コンバータ
      フェムトファラッド(fF)の分解能
      8つの容量センサ入力
      更新レート:25ms(全8個のセンサ入力)
      外付けRC部品が不要
      自動変換シーケンサ
    • 自動キャリブレーション・ロジック内蔵
      環境変化の自動補償
      自動適応型のスレッショールドおよび感度レベル
      AD7143と互換性のあるレジスタ・マップ
    • キャリブレーション・データを保存する内蔵RAM
    • I2C®互換のシリアル・インターフェース
    • シリアル・インターフェース用にVDRIVE レベルを別途用意
    • 割込み出力
    • 16ピン、4mm×4mm LFCSP_VQパッケージ
    • 電源電圧:2.6~3.3V
    • 低動作電流
                     フルパワー・モード:1mA
             ローパワー・モード:21.5µA

    AD7148機能ブロック図

    追加情報

    タッチコントロールのデモもご覧ください。

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD7148: 単電極容量センサー用プログラマブル・タッチ・コントローラ (Rev 0, 01/2008) (pdf, 1939 kB)  データシート PDF
    AD7148: Programmable Touch Controller for Single Electrode Capacitance Sensors Data Sheet (Rev A, 01/2010) (pdf, 1236 kB)  データシート PDF
    AN-957: AD7147およびAD7148 CapTouch ® コントローラのレイアウト・ガイドライン  (pdf, 413 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-957: Layout Guidelines for the AD7147 and AD7148 CapTouch® Controllers  (pdf, 337 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-925: AD7147 CapTouch ® コントローラ用センサー  (pdf, 765 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-925: Sensors for the AD7147 and AD7148 CapTouch® Controllers  (pdf, 189 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Webcast: Design And Develop Innovative And Robust Touch Sensor Interfaces Using Capacitive-To-Digital Converters
    This Webcast will focus on the design and development of CDC-based touch sensors and their application, cite CDC product examples such as the AD7142, and explore development tools provided by ADI.
    Webcasts WEBCAST
    MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
    Healthcare at Home (Part II)
    A major trend in medicine is to move treatments and monitoring out of the hospital or even the doctor's office and either attach them to the patient or enable it to be done in the home. What can device designers do to aid this effort and what technologies would help to enable it.
    (EDN, February 25, 2008)
    技術関連記事 HTML
    2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
    High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
    メディア掲載一覧 PDF
    ICs for Enhanced Handset User Experience メディア掲載一覧 HTML
    Capacitance-to-Digital Converter (CDC) Technology メディア掲載一覧 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are Capacitive Sensors and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD714X Input CapTouch® Programmable Controller Linux Driver デバイスドライバ HTML
    CapTouch Software License Agreement  (pdf, 15 kB)
    Dowloading and opening the software implies acceptance of the Analog Devices software license agreement
    ソフトウェア・モジュール PDF

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD7148 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる