シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADG4612:  アナログ・スイッチ、クワッドSPST ±5 V/+12V、パワーオフ保護機能、5Ωオン抵抗

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADG4612/ADG4613は4個の独立したシングル・ポール/シングル・スロー(SPST)スイッチを内蔵しています。ADG4612スイッチは、適切な制御入力のロジック・ハイによってターン・オンされます。ADG4613にはADG4612と同じデジタル制御ロジックを持つスイッチが2個と制御ロジックが反転している2個のスイッチが内蔵されています。各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、電源電圧まで拡張された入力信号範囲を持っています。ADG4613は、マルチプレクサー・アプリケーションで使えるようにブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作を行います。

電源電圧が供給されていない時、スイッチはオフ状態を維持し、スイッチ入力は高インピーダンス入力となります。このことによって、一切の電流が流れませんので、スイッチはダメージを受けません。この機能は、電源を投入する前やユーザが電源シーケンスに関して制御できないような場合でも、スイッチ入力にアナログ信号が与えられてしまうようなアプリケーションにとっては有効です。

オフ状態では、最大16Vまでの信号レベルを阻止します。また、アナログ入力信号レベルがVT によってVDDを超えてしまうような場合、スイッチはターン・オフされます。

これらのスイッチは超低オン抵抗を備えているため、低オン抵抗と歪が重要なデータ・アクイジションやゲイン切り替えのようなアプリケーションにとっては最適なソリューションをもたらします。オン抵抗のプロファイルとして、アナログ入力範囲全体にわたって非常にフラットであるため、オーディオ信号をスイッチングする場合優れた直線性と低歪を実現します。オン抵抗のプロファイルとして、アナログ入力範囲全体にわたって非常にフラットであるため、オーディオ信号をスイッチングする場合優れた直線性と低歪を実現します。

アプリケーション

  • ホット・スワップ・アプリケーション
  • データ・アクイジション・システム
  • バッテリ駆動のシステム
  • 自動テスト装置(ATE)
  • 通信関連システム
  • リレーの置き換え

特長と利点

  • パワーオフ保護電源電圧の供給がない場合、スイッチのオフ状態を保障、
    電源電圧供給がない場合、入力は高インピーダンス
  • 入力が> VDD
    +VTの場合、スイッチはオフ状態に
  • 最大+16Vまでの過電圧保護機能
  • 電源シーケンスに関する対応は不必要
  • マイナス側信号に関しては、最低電圧-5.5Vまで許容
  • 6.1Ωの最大.オン抵抗
  • 1.4Ω のオン抵抗平坦特性
  • 電源電圧:±3V~ ±5.5V 両電源
  • 3V~12 Vの単電源動作
  • 3 Vロジック互換入力
  • レールtoレール動作
  • 16ピンTSSOPパッケージまたは16ピン3×3mmLFCSPパッケージを採用

機能ブロック図 ADG4612
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
ADG4612_ADG4613: パワーオフ保護 ±5 V, +12 V,オン抵抗 5 、クワッド SPST スイッチ (Rev 0, 10/2010) (pdf, 387 kB)  データシート PDF
ADG4612_ADG4613: Power-Off Protection ±5 V, +12 V, Quad SPST Switches with 5 Ω On Resistance (Rev 0, 10/2010) (pdf, 387 kB)  データシート PDF
AN-1219: Power-Off Protected Data Acquisition Signal Chain Using Fault-Protected CMOS Switches  (pdf, 162 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-137: Evaluation Board User Guide for ADG4612  (pdf, 273 kB)
Power-Off Protection ±5 V, +12 V, and +5 V Quad SPST Switches
ユーザー・ガイド PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide  (pdf, 1462 kB) 製品一覧 PDF
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
ADG4612 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG4612BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.7mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 1.84 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG4612BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 2.24 $ 1.84 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADG4612BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.84 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる