OBSOLETE PRODUCT — MUX16:  JFETアナログ・マルチプレクサ、16チャンネル/デュアル8チャンネル(過電圧保護)

MUX016は、4ビット・バイナリ・アドレスの状態に応じて1つの出力を16のアナログ入力のどれか1つに接続するモノリシック16チャンネル・アナログ・マルチプレクサです。出力を切断する場合はENABLE入力をロジック0にして、パッケージを選択します。

MUX28は、双極、8ポジション(およびOFF)の電子スイッチ・アレイで構成されたモノリシック8チャンネル差動アナログ・マルチプレクサです。3ビット・バイナリ入力アドレスによって、各8チャンネル入力部の独立したアナログ入力のペアを該当する独立したアナログ出力のペアに接続します。両方の入力を切断する場合はENABLE入力をロジック0にして、パッケージを選択します。

Precision Monolithicsの高性能バイポーラJFET技術によって製造されたこれらのデバイスでは、低い定常ON抵抗を提供します。優れた性能としては、広範なアプリケーションの条件を満たす低漏洩電流、高速セトリング・タイム、低クロストークなどがあります。これらのマルチプレクサでは、類似のCMOSデバイスで発生するラッチアップや静電荷による問題は発生しません。デジタル入力は、外部のプルアップ抵抗なしに、TTLレベルとCMOSレベルの両方で作動して常に一定のブレーク・ビフォア・メーク動作を提供します。

MUX16:  JFETアナログ・マルチプレクサ、16チャンネル/デュアル8チャンネル(過電圧保護)

製品概要

MUX016は、4ビット・バイナリ・アドレスの状態に応じて1つの出力を16のアナログ入力のどれか1つに接続するモノリシック16チャンネル・アナログ・マルチプレクサです。出力を切断する場合はENABLE入力をロジック0にして、パッケージを選択します。

MUX28は、双極、8ポジション(およびOFF)の電子スイッチ・アレイで構成されたモノリシック8チャンネル差動アナログ・マルチプレクサです。3ビット・バイナリ入力アドレスによって、各8チャンネル入力部の独立したアナログ入力のペアを該当する独立したアナログ出力のペアに接続します。両方の入力を切断する場合はENABLE入力をロジック0にして、パッケージを選択します。

Precision Monolithicsの高性能バイポーラJFET技術によって製造されたこれらのデバイスでは、低い定常ON抵抗を提供します。優れた性能としては、広範なアプリケーションの条件を満たす低漏洩電流、高速セトリング・タイム、低クロストークなどがあります。これらのマルチプレクサでは、類似のCMOSデバイスで発生するラッチアップや静電荷による問題は発生しません。デジタル入力は、外部のプルアップ抵抗なしに、TTLレベルとCMOSレベルの両方で作動して常に一定のブレーク・ビフォア・メーク動作を提供します。

データシート

置き替え製品

製造中止、または生産終了となりましたアナログ・デバイセズの製品は、Rochester Electronics社を通して購入することができます。製品の販売状況に関しましては、直接Rochester Electronics社にご確認ください。

仕様

Sw/Mx Function x # (16:1) x 1
Ron (Ohms) 290Ohms
Ron Match (Ohms) 20Ohms
Signal Range (max) ±10V
Input Latch No
Mux Operation (MBB/BBM) Break-Before-Make
Interface Type Parallel
Is (OFF) 10pA
Id (OFF) 0.2nA
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる