シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG3249:  2.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The ADG3249 is a 2.5 V or 3.3 V, high performance 2:1 multiplexer/demultiplexer bus switch. It is designed on a low voltage CMOS process, which provides low power dissipation yet gives high switching speed and very low on resistance. This allows the input to be connected to the output without additional propagation delay or generating additional ground bounce noise. Each switch of the ADG3249 conducts equally well in both directions when on. The ADG3249 exhibits break-before-make switching action, preventing momentary shorting when switching channels.

This device is ideal for applications requiring level translation. When operated from a 3.3 V supply, level translation from 3.3 V inputs to 2.5 V outputs is allowed. Similarly, if the device is operated from 2.5 V supply and 2.5 V inputs are applied, the device will translate the outputs to 1.8 V. In addition, a level translating pin (SEL) is included. When SEL is low, VCC is reduced internally, allowing for level translating between 3.3 V inputs and 1.8 V outputs.

The AD3249 is available in a tiny 8-lead SOT-23 package.

特長と利点

  • 225 ps Propagation Delay through the Switch
  • 4.5 Ω Switch Connection between Ports
  • Data Rate 1.244 Gbps
  • 2.5 V/3.3 V Supply Operation
  • Selectable Level Shifting/Translation
  • Level Translation
    - 3.3 V to 2.5 V
    - 3.3 V to 1.8 V
    - 2.5 V to 1.8 V
  • Small Signal Bandwidth 610 MHz
  • 8-Lead SOT-23 Package

Functional Block Diagram for ADG3249

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG3249: 2.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch Data Sheet  (Rev 0, 10/2003) (pdf, 220 kB)  データシート PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技術関連記事 HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技術関連記事 PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG3249 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG3249BRJ-R2 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 250 $ 0.69 $ 0.69 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADG3249BRJ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN 購入
ADG3249BRJ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.66 N  成分表 PCN 購入
ADG3249BRJZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.57 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる