シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADN4605:  デジタル・クロスポイント・スイッチ、4.25Gbps、40×40、X-STREAM™

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADN4605は40×40の非同期でプロトコルにとらわれないデジタル・クロスポイント・スイッチで、40の差動PECL-/CML-互換入力と40の差動CML出力を備えています。

ADN4605は、各ポートあたり最大4.25Gbpsのデータ・レートを持ったノン・リターン-ゼロ(NRZ)シグナリングに最適化されています。各ポートは、調整可能なレベルの入力イコライゼーション、プログラマブル出力振幅と出力プレ・エンファシス/デ・エンファシスを提供します。

ADN4605のノンブロッキング・スイッチ・コアーは40×40のクロスバーを採用しており、シリアルおよびパラレルの制御インターフェースを通して独立にチャンネル・スイッチングをサポートします。ADN4605は、非常に小さな遅延と非常に小さなチャンネルtoチャンネルのスキューを備えています。

デバイスの接続とその他の機能の制御の通信用としてI2C、SPIまたはパラレルインターフェースが使われます。

ADN4605は、35mm×35mm、352ボールのBGAパッケージングに組み立てられており、-40℃~+85℃の温度範囲にわたって動作します。

アプリケーション

  • デジタル・ビデオ(HDMI、DVI、ディスプレイ・ポート、3G/HD/SD-SDI)
  • 光ネットワーク・スイッチング
  • FECを持つOC-48への高速シリアル・バックプレーン・ルーチング
  • XAUI、4×ファイバー・チャンネル、Infiniband®(インフィニバンド)、GbE以上のバックプレーン
  • データ・ストレージ・ネットワーク

特長と利点

  • ポートタ当たりDC~4.25 GbpsのNRZデータ・レート
  • 調整可能なレシーブ・イコライゼーション
       3dB、6dBまたは12dBのブースト
       4.25GbpsでのFR4の40インチにわたる補正
  • 調整可能な伝送プレ・エンファシス/デ・エンファシス
       プログラマブルなブーストと出力レベル
       4.25GbpsでのFR4の40インチにわたる補正
  • 低消費電力:
       105mW/チャンネルあたり@2.5V(差動出力レベル振幅、400mVp-p)
  • 低ジッター:25ps(typ)未満
  • 柔軟な電源電圧範囲:2.5V~3.3V
  • 40×40、完全差動、
       ノンブロッキング・アレイ、デュアル・マップによるダブル・ランク接続のプログラミング
  • DCまたはAC結合可能な差動PECL/CML入力
  • 差動CML出力
  • 容易なルーティングのための極性反転(レーンごとに)機能
  • ディセーブル機能付き50ΩのオンチップI/Oターミネション
  • 8b/10b、スクランブルまたはアンコーデッドNRZデータをサポート
  • シリアル(I2CスレーブまたはSPI)制御インターフェース
  • パラレル制御インターフェース

ADN4605 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADN4605: 4.25 Gbps 40 x 40 Digital Crosspoint Switch Data Sheet (Rev A, 11/2011) (pdf, 2307 kB)  データシート PDF
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
評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADN4605 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADN4605 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADN4605-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 750.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる