シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADN4604:  X-STREAM™ 4.25 Gbps, 16 × 16, Digital Crosspoint Switch

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The ADN4604 is a 16 × 16 asynchronous, protocol agnostic, digital crosspoint switch, with 16 differential PECL-/CML-compatible inputs and 16 differential CML outputs.

The ADN4604 is optimized for nonreturn-to-zero (NRZ) signaling with data rates of up to 4.25 Gbps per port. Each port offers a fixed level of input equalization and programmable output swing and output preemphasis.

The ADN4604 nonblocking switch core implements a 16 × 16 crossbar and supports independent channel switching through the serial control interface. The ADN4604 has low latency and very low channel-to-channel skew.

An I2C® or SPI interface is used to control the device and provide access to advanced features, such as additional levels of preemphasis and output disable.

The ADN4604 is packaged in a 100-lead TQFP package and operates from −40°C to +85°C.

Applications

  • Fiber optic network switching
  • High speed serial backplane routing to OC-48 with FEC
  • XAUI: 10GBASE-KX4
  • Gigabit Ethernet over backplane: 1000BASE-KX
  • 1×, 2×, and 4× Fibre Channel
  • InfiniBand®
  • Digital video (HDMI, DVI, DisplayPort, 3G-/HD-/SD-SDI)
  • Data storage networks
  • 特長と利点

    • DC to 4.25 Gbps per port NRZ data rate
    • Programmable receive equalization
    • Programmable transmit preemphasis/deemphasis
    • Low power: 130 mW per channel at 3.3 V (outputs enabled)
    • 16 × 16, fully differential, nonblocking array
    • Low jitter, typically 20 ps
    • Flexible I/O supply range
    • DC- or ac-coupled differential CML inputs
    • Programmable CML output levels
    • Per-lane input P/N pair inversion for routing ease
    • 50 Ω on-chip I/O termination
    • Supports 8b/10b, scrambled or uncoded NRZ data
    • See data sheet for additional Features

    Functional Block Diagram for ADN4604

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADN4604: XstreamTM 4.25 Gbps, 16 x 16, Digital Crosspoint Switch Data Sheet (Rev A, 03/2013) (pdf, 1341 kB)  データシート PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADN4604 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADN4604 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADN4604-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 195.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる