AD8159: デジタル・マルチプレクサ/デマルチプレクサ、3.2Gbps、バッファ付、クワッド、Xstream
AD8159は、全部で12個の差動PECL/CML互換入力と12個の差動CML出力を提供するプロトコル不問の非同期クワッドレーン2:1スイッチです。NRZシグナリング(レーン当たりの最大データレート3.2 Gbps)用に動作が最適化されています。 各ポートに2つのレベルの入力イコライゼーションと4つのレベルの出力プリエンファシスが設定できます。
AD8159は、レーンごと ...続きを見る
AD8159: デジタル・マルチプレクサ/デマルチプレクサ、3.2Gbps、バッファ付、クワッド、Xstream
製品概要
AD8159は、全部で12個の差動PECL/CML互換入力と12個の差動CML出力を提供するプロトコル不問の非同期クワッドレーン2:1スイッチです。NRZシグナリング(レーン当たりの最大データレート3.2 Gbps)用に動作が最適化されています。 各ポートに2つのレベルの入力イコライゼーションと4つのレベルの出力プリエンファシスが設定できます。
AD8159は、レーンごとに1個ずつ、4個のマルチプレクサと4個のデマルチプレクサで構成されています。各ポートは4レイン・リンクで、各レーンは他のレーンに無関係に3.2Gbpsまでのデータレートで動作します。4本の選択ピン(SEL[3:0])を使ってレーンごとの切替えが可能であり、選択ピンのそれぞれでポートの1レーンを制御します。本製品は低い遅延とレーン間でのきわめて低いスキューを実現します。 AD8159は、主にバックプレーン側とライン・インターフェース側の両方で冗長性を実現するために使用します。ユニキャスト/バイキャスト機能を備えているため、1+1または1:1の冗長性に対応できます。
ポートの1つでOUTピンとINピンを逆にできます。この機能は、OUTピンとINピンを逆にして2つのASICを接続するときに便利です。
また、着信データを複製し、それを目的のポートと試験装置に同時に送信して高速シリアル・リンクをテストする場合にも適しています。
特長
- ポート・レベル2:1Mux/1:2Demux
- 各ポートは4レーンで構成
- 各レーンは他のレーンとは独立にDC~3.2Gbpsで動作
- 2つの入力レベル・イコライゼーションまたは4つのレベルの出力プリエンファシスによって、3.2Gbpsで40インチを超えるFR4バックプレーンを補償
- ACまたはDC結合の差動CML入力に対応
- 低ジッタ:20psp-p(typ)
- 低ランダムジッタ:1ps RMS(typ)
- BER(ビット・エラー率):10-16
- オンチップ終端
- 1ポート上でのIN/OUT反転機能
- 1:2のデマルチプレクサでユニキャスト/バイキャストに対応
- ポート・レベル・ループバック機能
Diagrams
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
デジタル・マルチプレクサ/デマルチプレクサ、3.2Gbps、バッファ付、クワッド、Xstream
AD8159 に関するその他のブロック図
デジタル・マルチプレクサ/デマルチプレクサ、3.2Gbps、バッファ付、クワッド、Xstream
AD8159 Pin Configuration
Functional Block Diagram for AD8159
| Part# | Type | Data Rate (Gbps) | Pos Supply | Supply Current (max) | Prop Delay (ps) | Input Swing (mV p-p) | Output Rise/Fall (ps) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8150 | 33 x 17 | 1.5 | +3.3V to +5V | 400 | 650 | 200-1000 | 100 | $79.95 |
| AD8151 | 33 x 17 | 3.2 | +3.3V to +5V | 425 | 650 | 200-1000 | 100 | $90.07 |
| AD8152 | 34 x 34 | 3.2 | +2.5V to +3.3V | 800 | 660 | 50-1000 | 100 | $140.67 |
| AD8153 | 2:1/1:2 Mux-deMux | 3.2 | +3V to +3.6V | 31 | 640 | 200-2000 | 85 | $5.52 |
| AD8156 | 4 x 4 | 6.25 | +3V to +3.6V | 120 | 1000 | 200-2000 | 75 | $13.11 |
| AD8158 | 4 x 2:1/1:2 Mux-deMux | 6.5 | +1.6V to +3.6V | 850 | 700 | 200-2000 | 62 | $19.18 |
| AD8159 | 4 x 2:1/1:2 Mux-deMux | 3.2 | +3V to +3.6V | 320 | 600 | 200-2000 | 100 | $12.09 |
| ADN4600 | 8 x 8 | 4.25 | +1.7V to +3.6V | 565 | 1000 | 300-2000 | 75 | $24.95 |
| ADN8102 | 4 x 4 | 3.75 | +1.7V to +3.6V | 586 | 1000 | 300-2000 | 75 | $14.62 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD8159 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8159-EVAL-AC | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | - | 01/09/2009 | N | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8159-EVAL-DC | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | - | 01/09/2009 | N | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8159ASVZ | 製造中 | 100 ld TQFP-ED(w/ 6.5mm exposed pad) | 100 | 工業用 | $12.09 | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close