AD8156: デジタル・クロスポイント・スイッチ、6.25Gbps、4×4、EQ付き
Xstream製品ラインの1つ、AD8156は、高速、完全差動のデジタル・クロスポイント・スイッチです。ダブルラッチ・メモリを用いた4×4クロスポイント・スイッチ(同時更新が可能)、または直接出力制御によるデュアル2×2クロスポイントとして使用できます。消費電力はわずかで、すべての出力と入力イコライザをアクティブにした場合に3.3Vで700mW(typ)になります。1ポートにつきDC~6. ...続きを見る
AD8156: デジタル・クロスポイント・スイッチ、6.25Gbps、4×4、EQ付き
製品概要
Xstream製品ラインの1つ、AD8156は、高速、完全差動のデジタル・クロスポイント・スイッチです。ダブルラッチ・メモリを用いた4×4クロスポイント・スイッチ(同時更新が可能)、または直接出力制御によるデュアル2×2クロスポイントとして使用できます。消費電力はわずかで、すべての出力と入力イコライザをアクティブにした場合に3.3Vで700mW(typ)になります。1ポートにつきDC~6.25Gbpsの任意のデータレートで動作します。
AD8156の高速入力は、ACカップリング/DCカップリングの3.3V、2.5V、1.8V CML、および3.3V LVPECLデータ・レベルに対応します。制御インターフェースは、3.3VでLVTTLおよびLVCMOS互換です。入出力終端抵抗がすべて内蔵されているため、レイアウトが簡単になり、インピーダンスのミスマッチが最小限に抑えられます。入力イコライゼーションと未使用の出力を個々にディスエーブルにして、消費電力の最適化を図ることができます。
AD8156は、ボール・ピッチ1mmの49ピン、8mm×8mmのBGAパッケージで提供しています。-40~+85℃の工業用温度範囲で動作します。
アプリケーション
特長
- 4×4、完全差動、非ブロッキング・アレイ
- 設定可能なデュアル2×2動作
- チャンネル当たりDC~6.25GbpsのNRZデータレート
- プログラマブル入力イコライゼーション:40インチのFR-4で6.25Gbpsの動作を補償
- 動作モード:マルチキャスト、ブロードキャスト
- 電源:3.3V(±10%)
- 低消費電力
EQなし:400mW(typ)
最大EQ:700mW(typ) - 入力:ACカップリングまたはDCカップリング
- 制御:LVTTLまたはLVCMOS互換
- 低い相加性ジッタ:25ps p-p(typ)
| Part# | Type | Data Rate (Gbps) | Pos Supply | Supply Current (max) | Prop Delay (ps) | Input Swing (mV p-p) | Output Rise/Fall (ps) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8150 | 33 x 17 | 1.5 | +3.3V to +5V | 400 | 650 | 200-1000 | 100 | $79.95 |
| AD8151 | 33 x 17 | 3.2 | +3.3V to +5V | 425 | 650 | 200-1000 | 100 | $90.07 |
| AD8152 | 34 x 34 | 3.2 | +2.5V to +3.3V | 800 | 660 | 50-1000 | 100 | $140.67 |
| AD8153 | 2:1/1:2 Mux-deMux | 3.2 | +3V to +3.6V | 31 | 640 | 200-2000 | 85 | $5.52 |
| AD8156 | 4 x 4 | 6.25 | +3V to +3.6V | 120 | 1000 | 200-2000 | 75 | $13.11 |
| AD8158 | 4 x 2:1/1:2 Mux-deMux | 6.5 | +1.6V to +3.6V | 850 | 700 | 200-2000 | 62 | $19.18 |
| AD8159 | 4 x 2:1/1:2 Mux-deMux | 3.2 | +3V to +3.6V | 320 | 600 | 200-2000 | 100 | $12.09 |
| ADN4600 | 8 x 8 | 4.25 | +1.7V to +3.6V | 565 | 1000 | 300-2000 | 75 | $24.95 |
| ADN8102 | 4 x 4 | 3.75 | +1.7V to +3.6V | 586 | 1000 | 300-2000 | 75 | $14.62 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD8156 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8156-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | - | 01/09/2009 | Y | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8156ABCZ | 製造中 | 49 ball CSPBGA (8x8mm) | 49 | 商用 | $13.11 | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close