シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG734:  SPDTスイッチ、クワッド、CMOS、2.5Ω、低電圧

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
ADG733/734製品紹介ビデオあります

ADG734は、個別に選択可能な4つのSPDTスイッチで構成される、低電圧のCMOSデバイスです。低消費電力で、+1.8~+5.5Vの電源電圧範囲、および両電源±3Vで動作するため、バッテリ駆動でポータブルの計測機器に理想的です。すべてのチャンネルは、ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行し、チャンネルをスイッチングするときの瞬間的な短絡を防ぎます。

アプリケーション

  • データ・アクイジション・システム
  • 通信システム
  • リレーの置換え
  • オーディオおよびビデオのスイッチング
  • バッテリ駆動のシステム
  • 特長と利点

    • 単電源:1.8~+5.5V
    • 両電源:±2.5V
    • オン抵抗:2.5Ω
    • オン抵抗平坦性:0.5Ω
    • リーク電流:100pA
    • スイッチング時間:19ns
    • トリプルSPDT:ADG733
    • クワッドSPDT:ADG734
    • 小型TSSOPおよびQSOPパッケージ
    • 低消費電力
    • TTL/CMOSコンパチブル入力

    ADG734機能ブロック図

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性
       日本での豊富な採用実績

    おススメ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  ADG734に関する FAQ
        •  日本法人による 優先的な技術サポート
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
        •  製品ビデオ:「ADG733/734 低オン抵抗CMOSアナログ・スイッチ」

    ADG733 3チャンネル、4チャンネルの低オン抵抗を特徴とするCMOSアナログスイッチをご紹介します。


    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADG734BRUZ」については、チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


       無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、 myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度 かかります。

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADG733/AD734: SPDTスイッチ、CMOS、2.5Ω、低電圧、トリプル (Rev 0, 03/2001) (pdf, 137 kB)  データシート PDF
    ADG733/AD734: CMOS, 2.5 Ohm Low Voltage, Triple SPDT Switches Data Sheet  (Rev A, 12/2002) (pdf, 364 kB)  データシート PDF
    Data-acquisition system uses fault protection
    By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
    技術関連記事 HTML
    CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
    by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
    技術関連記事 PDF
    Temperature monitor measures three thermal zones
    by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
    技術関連記事 HTML
    Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
    by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
    技術関連記事 HTML
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
    Switch Parametric Search 製品一覧 HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    スイッチオン時の入出力の電位は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源OFF時にCMOS-SWに入力を加えると電流が流れる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    入力同士もしくは出力同士をショートさせてもいいのか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    制御信号入力がオープンの時どうなる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADG734 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADG734BRU 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 1.93 $ 1.59 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADG734BRU-REEL 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.59 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADG734BRUZ 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 1.67 $ 1.37 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADG734BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.37 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADG734BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.37 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる