シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADG613:  アナログ・スイッチ、SPSTクワッド、1pC電荷注入、100pAリーク電流、CMOS、±5V/+5V/+3V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG611/ADG612/ADG613は、4個の独立に選択可能なスイッチを内蔵するモノリシックCMOSデバイスです。これらのスイッチは、全入力信号範囲に対して極めて小さい1pCの電荷注入と25℃で10pA(typ)のリーク電流を提供します。

仕様は、±5V、+5V、+3Vの電源に対して規定されています。4個の独立なシングル・ポール/シングル・スロー(SPST)スイッチを内蔵しています。ADG611とADG612の違いは、デジタル制御ロジックが反転している点だけです。ADG611のスイッチはコントロール入力のロジック・ロー・レベル入力に対してターンオンし、ADG612のスイッチはロジック・ハイ・レベル入力に対してターンオンします。ADG613にはADG611と同じデジタル制御ロジックを持つスイッチが2個と制御ロジックが反転している2個のスイッチが内蔵されています。

各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、電源までの入力信号範囲を持っています。ADG613は、ブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作を行います。ADG611/ADG612/ADG613は16ピンTSSOPパッケージ、またADG611は16ピンSOICパッケージも用意されています。

製品のハイライト

  1. 極めて小さい電荷注入:1pC(typ)
  2. 両電源動作:±2.7V~±5.5Vまたは単電源動作:2.7V~5.5V
  3. 車載温度範囲:-40℃~+125℃
  4. 小型16ピンのTSSOPパッケージとSOIC パッケージ

アプリケーション

  • 自動テスト装置(ATE)
  • データ・アクイジション・システム
  • バッテリ駆動のシステム
  • 通信システム
  • サンプル・アンド・ホールド・システム
  • オーディオ信号のルーティング
  • リレーの置き換え
  • 航空電子機器

特長と利点

  • チャージ・インジェクション:1pC
  • 両電源動作:±2.7V~±5.5V
  • 単電源動作:+2.7V~+5.5V
  • 車載温度範囲:-40℃~+125℃
  • リーク電流:100pA(max)@25℃
  • オン抵抗:85Ω
  • レールtoレールのスイッチング動作
  • 高速なスイッチング時間
  • 16ピンのTSSOPパッケージとSOICパッケージ
  • 低消費電力0.1µW(typ)
  • TTL/CMOS互換入力

ADG613機能ブロック図
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
ADG611/ADG612/ADG613: 1pC電荷注入、100pAリーク、CMOS±5V/+5V/+3VのクワッドSPSTスイッチ (Rev 0, 04/2002) (pdf, 120 kB)  データシート PDF
ADG611/ADG612/ADG613: 1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, ±5V/5V/3V, Quad SPST Switches Data Sheet  (Rev A, 11/2009) (pdf, 145 kB)  データシート PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技術関連記事 HTML
CMOS Switches Offer High Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技術関連記事 PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技術関連記事 HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技術関連記事 HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide  (pdf, 1462 kB) 製品一覧 PDF
Switch Parametric Search 製品一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源OFF時にCMOS-SWに入力を加えると電流が流れる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
入力同士もしくは出力同士をショートさせてもいいのか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
制御信号入力がオープンの時どうなる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG613 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG613 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG613YRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 1.72 $ 1.47 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG613YRUZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 1.47 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADG613YRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.47 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる