ADG411
製造中SPSTスイッチ、クワッド、LC2MOS、高精度
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.70
Viewing:
製品情報
- 44V最大定格
- ±15Vのアナログ信号範囲
- 低オン抵抗(<35Ω)
- 超低消費電力(<35μW)
- レールtoレールのスイッチング動作
- TTL/CMOS互換入力
- 高速のスイッチング・タイム
- tON<175ns
- tOFF<145ns
- DG411/DG412/DG413のピン互換品
- 16ピンのDIPおよびSOICパッケージ
ADG411は、個別に選択可能な4つのスイッチで構成されるモノリシックCMOSデバイスです。高度なLC2MOSプロセスに基づく設計により、低消費電力でありながら、高速のスイッチング速度と低オン抵抗を実現します。
ADG411のスイッチは、該当する制御入力のロジックがローでオンになります。各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、また、各入力信号範囲が電源電圧まで拡大します。すべてのスイッチは、マルチプレクサのアプリケーションで使用するためにブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行します。設計上、低チャージ・インジェクションになっているため、デジタル入力のスイッチング時のトランジェントがごくわずかになります。
アプリケーション
- オーディオおよびビデオのスイッチング
- 自動テスト装置
- 高精度のデータ・アクイジション
- バッテリ駆動のシステム
- サンプル&ホールド・システム
- 通信システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
製品選択ガイド 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG411BCHIPS | none available | ||
| ADG411BNZ | 16-Lead PDIP | ||
| ADG411BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG411BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG411BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG411BRZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADG411BRZ-REEL | 16-Lead SOIC | ||
| ADG411BRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADG411BCHIPS | ||
| ADG411BRUZ | 製造中 | |
| ADG411BRUZ-REEL | 製造中 | |
| ADG411BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADG411BRZ | 製造中 | |
| ADG411BRZ-REEL | 製造中 | |
| ADG411BRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| ADG411BNZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADG411BNZ | 製造中 | |
|
2 6, 2014 - 13_0234 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L SOICN Packages |
||
| ADG411BRUZ | 製造中 | |
| ADG411BRUZ-REEL | 製造中 | |
| ADG411BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADG411BRZ | 製造中 | |
| ADG411BRZ-REEL | 製造中 | |
| ADG411BRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| ADG411BRUZ | 製造中 | |
| ADG411BRUZ-REEL | 製造中 | |
| ADG411BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| ADG411BRUZ | 製造中 | |
| ADG411BRUZ-REEL | 製造中 | |
| ADG411BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| ADG411BRZ | 製造中 | |
| ADG411BRZ-REEL | 製造中 | |
| ADG411BRZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG411
ADG411 SPICE Macro Models 3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。