シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG1313:  SPSTスイッチ、クワッド、15V/12V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG1311/ADG1312/ADG1313は、独立して選択可能な4個のスイッチで構成されるモノリシックCMOSデバイスで、CMOSプロセスで設計されています。

これらのデバイスは、4個の独立した単極/単投(SPST)スイッチを内蔵しています。ADG1311とADG1312は、デジタル制御ロジックが反転しているという点のみが異なります。ADG1311スイッチは該当する制御入力がロジック0のときオンになりますが、ADG1312はロジック1のときオンになります。ADG1313のスイッチのうち2個はデジタル制御ロジックがADG1311と同じですが、他の2個ではロジックが反転しています。ADG1313は、マルチプレクサ・アプリケーションに対応したブレーク・ビフォア・メーク・スイッチング動作を行います。

各スイッチはオンのときに両方向に対して等しい導通特性を持っており、電源までの入力信号範囲を備えています。オフの状態では、電源までの信号レベルがブロックされます。

アプリケーション

  • 信号スイッチング
  • バッテリ駆動システム
  • 通信システム

特長と利点

  • 電源電圧範囲:33V
  • +12V、±15Vで全仕様規定
  • オン抵抗:130Ω
  • ロジック用電源VLが不要
  • 3Vロジック互換入力
  • レールtoレールの動作
  • 16ピンTSSOP/SOICパッケージ
  • 消費電力:<0.03μW

ADG1313機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG1311/ADG1312/ADG1313: ±15 V/12 V Quad SPST Switches Data Sheet (Rev A, 03/2009) (pdf, 302 kB)  データシート PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
±10Vの世界を可能にするiCMOS技術 メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源OFF時にCMOS-SWに入力を加えると電流が流れる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
入力同士もしくは出力同士をショートさせてもいいのか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
制御信号入力がオープンの時どうなる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG1313 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG1313 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG1313YRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 TBD Tube, 96 $ 1.29 $ 1.05 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG1313YRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 TBD Reel, 1000 - $ 1.05 Y  成分表 PCN 購入
ADG1313YRZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 TBD Tube, 48 $ 1.29 $ 1.05 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG1313YRZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 TBD Reel, 1000 - $ 1.05 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる