シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG1234:  アナログ・スイッチ、クワッドSPDT、低容量、±15V/12V、iCMOS™

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG1234は、個別に選択可能な4つのSPDT(単極双投)スイッチで構成される、モノリシックiCMOSアナログ・スイッチです。すべてのチャンネルは、ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行し、チャンネルをスイッチングするときの瞬間的な短絡を防ぎます。EN入力を使用して、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルにします。ディスエーブルにすると、すべてのチャンネルがオフに切り替わります。

iCMOS(工業用CMOS)モジュラ製造プロセスは、高電圧CMOS(相補形金属酸化膜半導体)とバイポーラ技術とを組み合わせたものです。この技術により、今までの高電圧向けのデバイスでは達成できなかった小さなフットプリントで、33V動作が可能なさまざまな高性能アナログICを開発できるようになりました。従来のCMOSプロセスを使用するアナログICとは異なり、iCMOSのICは高電源電圧に耐えることができ、性能の向上、消費電力の大幅な低減、パッケージの縮小を実現します。

超低容量と超低電荷注入のマルチプレクサを実装しているため、本デバイスは低グリッチと高速セトリングを必要とするデータ・アクイジションやサンプル&ホールド・アプリケーションにとって理想的なソリューションとなります。高速スイッチングと広い信号帯域幅により、ビデオ信号のスイッチングにも適しています。また、iCMOSCMOS構造により消費電力がきわめて小さいため、携帯用のバッテリ駆動機器には最適です。

アプリケーション

  • オーディオやビデオのルーティング
  • 自動試験装置
  • データ・アクイジション・システム
  • バッテリ駆動のシステム
  • サンプル&ホールド・システム
  • 通信システム

特長と利点

  • オフ時容量:1.5pF
  • 電荷注入:0.5pC
  • 電源範囲:33V
  • オン抵抗:120Ω
  • ±15V/+12Vで完全に仕様規定
  • 3Vロジック互換入力
  • レールtoレール動作
  • ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作
  • 16/20ピンTSSOPおよび4mm×4mm LFCSP
    パッケージ
  • 消費電力:<0.03μW(typ)

ADG1234機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG1233/ADG1234: 低容量、トリプル/クワッドSPDT、±15V/+12V iCMOSTMスイッチ (Rev A, 01/2006) (pdf, 544 kB)  データシート PDF
ADG1233/ADG1234: Low Capacitance, Triple/Quad SPDT ±15 V/+12 V iCMOS™ Switches Data Sheet (Rev B, 02/2009) (pdf, 1663 kB)  データシート PDF
AN-874: ADG12XXシリーズ・デバイスの±5V電源での動作と性能への影響  (pdf, 419 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-874: Operating the ADG12xx Series of Parts with 5 V Supplies and the Impact on Performance  (pdf, 206 kB) アプリケーション・ノート PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
Analog Switches Set Benchmarks
(EEPN, 3/5/2006)
関連記事 HTML
±10Vの世界を可能にするiCMOS技術 メディア掲載一覧 HTML
Leading Inside Advertorials: A Whole New Value Equation for Industrial Designs  (pdf, 157 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源OFF時にCMOS-SWに入力を加えると電流が流れる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
入力同士もしくは出力同士をショートさせてもいいのか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
制御信号入力がオープンの時どうなる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG1234 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG1234YCPZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 TBD Reel, 5000 - $ 2.96 Y  成分表 PCN 購入
ADG1234YCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 TBD Reel, 1500 - $ 2.96 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG1234YRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 20 TBD Tube, 75 $ 3.60 $ 2.96 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG1234YRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 TBD Reel, 1000 - $ 2.96 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる