ADG512:  SPSTスイッチ、クワッド、LC2MOS、5V/3V、高精度

ADG512は、個別に選択可能な4つのアナログ・スイッチで構成されるモノリシックCMOS ICです。この4つのスイッチは、バラツキのない低オン抵抗と広いアナログ信号レンジを特長としており、高精度のアナログ信号スイッチングに理想的です。

ADG512のスイッチは、該当する制御入力のロジックがハイでオンになります。各チャンネルは双方向となっており、また、各入力信号レンジが電源電圧 ...続きを見る

ADG511ADG513も参照してください。

ADG512:  SPSTスイッチ、クワッド、LC2MOS、5V/3V、高精度

製品概要

ADG512は、個別に選択可能な4つのアナログ・スイッチで構成されるモノリシックCMOS ICです。この4つのスイッチは、バラツキのない低オン抵抗と広いアナログ信号レンジを特長としており、高精度のアナログ信号スイッチングに理想的です。

ADG512のスイッチは、該当する制御入力のロジックがハイでオンになります。各チャンネルは双方向となっており、また、各入力信号レンジが電源電圧まで拡大します。すべてのスイッチは、マルチプレクサのアプリケーションで使用するためにブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行します。設計上、低チャージ・インジェクションになっているため、デジタル入力のスイッチング時のトランジェントがごくわずかになります。

アプリケーション

  • バッテリ駆動のシステム
  • 単電源システム
  • リモート動作機器
  • +5Vの電源システム
  • ディスク・ドライブなどのコンピュータ周辺機器
  • 高精度の計測機器
  • オーディオおよびビデオのスイッチング
  • 自動テスト装置
  • 高精度のデータ・アクイジション
  • サンプル&ホールド・システム
  • 通信システム
  • ±5Vの電源D/AコンバータおよびA/Dコンバータ互換
  • 特長

    • 電源電圧:+3V、+5V、±5V
    • 超低消費電力(<0.5μW)
    • 低リーク電流(<100pA)
    • 低オン抵抗(<50Ω)
    • 高速のスイッチング・タイム
    • 低チャージ・インジェクション
    • TTL/CMOS互換入力
    • 16ピンのDIPおよびSOICパッケージ

    ブロック図

    ADG512ブロック図
    ADG512機能ブロック図

    仕様

    Switch Type SPST
    # Channels 4
    Ron (Ohms) 30Ohms
    Id, Is (ON) 50pA
    Bandwidth n/a
    t ON 200ns
    t OFF 120ns
    Supply Voltage Dual (±5V),Single (+3.3V),Single (+5V)
    Power Dissipation (Max) 10µW

    その他の製品を探す

    ADG858 - 0.58 Ω CMOS, 1.8 V to 5.5 V, Quad SPDT/2:1 Mux in Mini LFCSP

    ADG1517 - 1.6 Ω On Resistance, 15 V iCMOS SPST Switch

    ADG852 - 0.8 Ω CMOS, 1.8V to 5.5V, SPDT/2:1 Mux Mini LFCSP

    新製品情報のRSSフィードを取得
    Part# Switch Type # Channels Ron (Ohms) Id, Is (ON) Bandwidth t ON t OFF Supply Voltage Power Dissipation (Max) Product Description Neg Supply Pos Supply Available Packages Price* (1000-4999)
    ADG1436 SPDT 2 1.5 100pA 110MHz 95ns 105ns Dual (±15V), Dual (±5V), Single (+12V) 30µW 1.5 Ohm On Resistance, ±15 V/12 V/±5 V, iCMOS®, Dual SPDT Switch 0 to -16.5 +4.5 to +16.5 CSP, SOP $2.83
    ADG701L SPST 1 2 10pA 200MHz 12ns 8ns Single (+1.8V to +5.5V), Single (+2.5V), Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) 5µW Low Voltage, 2 Ohm, SPST (Logic 1 In = Closed) Analog CMOS Switch 0 to 0 +1.8 to +5.5 SOT $0.61
    ADG702L SPST 1 2 38pA 200MHz 12ns 8ns Single (+1.8V to +5.5V), Single (+2.5V), Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) 5µW Low Voltage, 2 Ohm, SPST (Logic 1 In = Open) Analog CMOS Switch 0 to 0 +1.8 to +5.5 SOP, SOT $0.61
    ADG841 SPST 1 0.28 0.2nA 21MHz 10.5ns 6.5ns Single (+1.65V to +3.6V) 14.4µW 0.28 Ohm, 1.65 V to 3.6 V ,Single-Ch CMOS SPST Switch in SC70 (Closed for a Logic 1 Input) 0 to 0 +1.65 to +3.6 SC70 $0.58
    ADG842 SPST 1 0.28 0.2nA 21MHz 10.5ns 6.5ns Single (+1.65V to +3.6V) 14.4µW 0.28 Ohm, 1.65 V to 3.6 V ,Single-Ch CMOS SPST Switch in SC70 (Open for a Logic 1 Input) 0 to 0 +1.65 to +3.6 SC70 $0.58
    ADG901 SPST 1 n/a n/a 4.5GHz 3.6ns 5.8ns Single (+1.65V to +2.75V) 2.5µW Wideband, 37 dB Isolation @ 1GHz, 1.65 V to 2.75 V, SPST, Absorptive (Matched) Analog CMOS Switch n/a to n/a +1.65 to +2.75 CSP, SOP $0.98
    ADG601 SPST 1 2 10pA 180MHz 80ns 45ns Dual (±5V), Single (+5V) 10µW 2.2 Ohm CMOS ± 5V/+5V, SPST Analog CMOS Switch