シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADG1334:  iCMOS™: SPDTスイッチ、トリプル、±15V/12V、低容量

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG1334は、個別に選択可能な4つのSPDT(単極双投)スイッチで構成される、モノリシックiCMOSアナログ・スイッチです。

スイッチがオンの時、各スイッチの導通は両方向に平等で、供給電圧に至るまでの入力信号範囲で動作します。スイッチがオフの時、供給電圧レベルまでの信号のレベルがブロックされます。すべてのチャンネルは、デジタル入力がスイッチングされる時に発生するトランジエントを最小化する低電荷注入の設計に最適な性能を提供します。高速スイッチングと広い信号帯域幅により、ビデオ信号のスイッチングにも適しています。また、iCMOS構造により消費電力がきわめて小さいため、携帯用のバッテリ駆動機器には最適です。

アプリケーション

  • オーディオやビデオのルーティング
  • データ・アクイジション・システム
  • バッテリ駆動のシステム
  • シグナル・ルーティング
  • 通信システム
  • テスト装置

特長と利点

  • 電源範囲:33V
  • オン抵抗:130Ω
  • ±15V/+12Vで完全に仕様規定
  • 3Vロジック互換入力
  • レールtoレール動作
  • ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作
  • 20ピンSSOPパッケージ

Functional Block Diagram for ADG1334
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
ADG1334 : ワッドSPDT±15V/+12Vスイッチ (Rev 0, 01/2006) (pdf, 411 kB)  データシート PDF
ADG1334: Quad SPDT ±15 V/+12 V Switches Data Sheet (Rev 0, 01/2006) (pdf, 311 kB)  データシート PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide  (pdf, 1462 kB) 製品一覧 PDF
±10Vの世界を可能にするiCMOS技術 その他 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源OFF時にCMOS-SWに入力を加えると電流が流れる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
入力同士もしくは出力同士をショートさせてもいいのか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
制御信号入力がオープンの時どうなる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG1334 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる