シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADV3228:  750MHz、8×8のアナログ・クロスポイント・スイッチ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADV3228 / ADV3229は、高速な8×8アナログ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。これらのデバイスは、750 MHz(ADV3228)の-3 dB大信号帯域幅と2,500V/µsのスルーレートを提供します。

ADV3228 / ADV3229は8個の独立な出力バッファを内蔵しています。これらのバッファは、複数のクロスポイント出力を並列接続する際に、チャンネルが出力バスの負荷にならないようにするため高インピーダンス状態にすることができます。ADV3228のゲインは+1で、ADV3229のゲインは+2であり、両デバイスは±5 V電源電圧で動作します。チャンネルのスイッチングは、複数のデバイスをデイジーチェーン接続できるシリアル・デジタル制御により実行するか、またはアレイ全体の再設定なしで出力を個別に更新できるパラレル制御により実行します。

ADV3228 / ADV3229は、-40℃~+85℃の拡張工業用温度範囲の72ピンLFCSPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 次の高速信号のルーティング:
    ビデオ(NTSC、PAL、S、SECAM、YUV、RGB)
    圧縮済みビデオ(MPEG、ウエーブレット)
    3レベル・デジタル・ビデオ(HDB3)
  • データ通信
  • テレコミュニケーション

特長と利点

  • 8×8の高速非ブロッキング・スイッチ・アレイ
  • ピン配置と機能はAD8108 / AD8109と同等
  • ADV3224 / ADV3225 16×8アレイとピン互換
  • 完結的なソリューション
    バッファ付き入力、
    高インピーダンス出力に設定可能、
    8個の出力アンプ、
    G=+1(ADV3228)、
    G=+2(ADV3229)
    150Ω負荷を駆動
  • 動作電源電圧:±5V
  • 低消費電力:0.5W
  • 優れたAC性能
    詳細はデータシートをご参照ください。
  • シリアル設定またはパラレル設定のスイッチ・アレイ
  • 72ピンLFCSP(10mm×10mm)パッケージを採用

ADV3228 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV3228/ADV3229: 750 MHz, 8 × 8 Analog Crosspoint Switch Data Sheet (Rev 0, 11/2010) (pdf, 560 kB)  データシート PDF
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
評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADV3228 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADV3228 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADV3228-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 395.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる