シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADV3205:  アナログ・クロスポイント・スイッチ、16×16、ゲイン=2、バッファ出力、60MHz

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADV3205は、±5Vで動作する、完全バッファリングされたクロスポイント・スイッチ・マトリクスで、ビデオ・アプリケーションにとって最適な製品です。このデバイスは-3dBの信号帯域幅は60MHzを超える性能を提供し、チャンネルの切り替え時間は、0.1%にセトリングするのに、60ns未満ですみます。ADV3205は、優れたクロストーク性能を備えており、グランド / 電源ピンが、全ての入力および出力ピンを包囲して、多くのアプリケーションで必要とされる外部のシールディングを提供しています。微分ゲイン誤差と微分位相誤差は、それぞれ0.1%と0.1°で、0.1dBの平坦性は10MHzを備えていますので、ADV3205は多くのビデオ・アプリケーションにとって最適な選択肢といえます。

ADV3205は、16個の独立した出力バッファ回路を含んでおり、パラレル接続されたクロスポイント出力に対してディスエーブル状態に設定することができます。ADV3205は+2倍のゲインを持っており、±5Vの電源電圧で動作し、電流はわずか34mAしか消費しません。チャンネル・スイッチはシリアル・デジタル制御を介して(この制御はいくつかのデバイスのデイジーチェーンにも適応でき)、またはパラレル制御を介して完遂されます、個々の出力のアップデートは、アレイ全体を再プログラミングすることなく、行うことが出来ます。

ADV3205は、100ピンLQFPパッケージを採用し、0℃~70℃の商用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。

アプリケーション

  • CCTV監視システム
  • ビデオ・ルータ(NTSC、PAL、S-Video、SECAM)
  • ビデオ会議システム

特長と利点

  • 16×16、高速、非ブロッキング・スイッチ・アレイ
  • シリアルまたはパラレルによるスイッチ・アレイのプログラミング
  • シリアル・データ出力では、より大きなスイッチ・アレイを実現するため、複数個の16×16デバイスのデイジーチェーン接続が可能
  • 全機能内蔵のソリューション:
    バッファされた入力、
    16個の出力アンプ、
    ±5Vで動作、
    50mAの低供給電流
  • 低いクロストーク性能:-67dB@5MHz
  • 優れたビデオ性能(VS=±5V):
    帯域幅(-3dB):60MHz、
    0.1dBゲイン平坦特性:10MHz、
    微分ゲイン誤差:0.1%(RL=1kΩ)、
    微分位相誤差:0.1°(RL=1kΩ)
  • ディスエーブル時、高出力インピーダンスのため複数デバイスを出力バス・ロードなしに接続可能
  • リセット・ピンで全ての出力をディスエーブル状態、
    コンデンサをグランドに接続して、パワーオン・リセットが可能
  • 100ピン14mm×14mmのLQFPパッケージを採用

ADV3205 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV3205: 60 MHz, G = +2, 16 × 16Buffered Analog Crosspoint Switch Data Sheet (Rev 0, 12/2011) (pdf, 334 kB)  データシート PDF
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADV3205 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADV3205-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 399.00 Yes - お問い合わせ

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる