ADV3200: アナログ・クロスポイント・スイッチ、32×32、300MHz、バッファ内蔵
ADV3200/ADV3201は、32×32のアナログ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。これらのデバイスは、AC結合アプリケーション用として選択可能な同期チップ・クランプ入力と2:1のオンスクリーン・ディスプレイ(OSD)挿入マルチプレクサを特長としています。各チャンネル相互間での-48dBのクロストークおよび-80dBの絶縁性能(5MHz時)を備え、さまざまな高密度ルーティング・アプ ...続きを見る
ADV3200: アナログ・クロスポイント・スイッチ、32×32、300MHz、バッファ内蔵
製品概要
ADV3200/ADV3201は、32×32のアナログ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。これらのデバイスは、AC結合アプリケーション用として選択可能な同期チップ・クランプ入力と2:1のオンスクリーン・ディスプレイ(OSD)挿入マルチプレクサを特長としています。各チャンネル相互間での-48dBのクロストークおよび-80dBの絶縁性能(5MHz時)を備え、さまざまな高密度ルーティング・アプリケーションに効果的です。0.1dB平坦性が60MHzまで保たれるADV3200/ADV3201は、コンポジット・ビデオ信号スイッチングに最適です。
ADV3200/ADV3201の32個の独立した出力バッファをハイ・インピーダンスの状態に設定して、クロスポイント出力を並列化できるため、大規模なアレイを構成する場合にオフ・チャンネル時に出力バスにかかる負荷を最小限に抑えられます。これらのデバイスは逆終端負荷のアプリケーションで容易に使用できるように、ゲインが+1(ADV3200)または+2(ADV3201)に設定されます。+5Vの単電源、±2.5Vまたは±3.3Vの両電源を使用することが可能であり、すべての出力をイネーブルにしたときのアイドル時消費電流はわずか250mAです。チャンネル・スイッチングは、ダブルバッファのシリアル・デジタル・コントロール(複数デバイスのデイジーチェーンに対応可能)を介して実行されます。
ADV3200/ADV3201は、176ピンの露出パッドLQFPパッケージ(24mm×24mm)を採用し、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 英語データシート Rev 0, 11/2008 (pdf 228kB)
- (データシート利用上の注意)
| Part# | Type | Output Buffer | Supply Voltage (V) | Output Swing (V) | Small Signal BW (MHz) | Slew Rate (V/us) | Cross Talk @ 10 MHz (-dB) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD75019 | 16 X 16 | No | ±12 | ±11.5 | 20 | - | - | $16.70 |
| AD8104 | 32 x 16 | Yes G = 1 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 72 | $177.10 |
| AD8105 | 32 x 16 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 68 | $177.10 |
| AD8106 | 16 x 5 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 390 | 500 | 70 | $15.13 |
| AD8107 | 16 x 5 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 260 | 500 | 80 | $15.13 |
| AD8108 | 8 X 8 | Yes G = 1 | ±5 | ±2.5 | 350 | 400 | 76 | $18.72 |
| AD8109 | 8 X 8 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 250 | 480 | 83 | $18.72 |
| AD8110 | 16 x 8 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 390 | 500 | 70 | $32.89 |
| AD8111 | 16 x 8 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 260 | 500 | 80 | $32.89 |
| AD8112 | 16 x 8 | Yes G = 2 | ±12 | ±10 | 60 | 100 | 83 @ 20 kHz | $10.07 |
| AD8113 | 16 X 16 | Yes G = 2 | ±12 | ±10 | 60 | 100 | 83 @ 20 kHz | $25.25 |
| AD8114 | 16 X 16 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 225 | 375 | 60 | $54.64 |
| AD8115 | 16 X 16 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 200 | 450 | 52 | $54.64 |
| AD8116 | 16 X 16 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 200 | 300 | 60 | $79.95 |
| AD8117 | 32 X 32 | Yes G = 1 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 65 | $298.54 |
| AD8118 | 32 X 32 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 70 | $298.54 |
| AD8175 | Triple 16 x 9 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 500 | 1,800 | 82 | $96.14 |
| AD8176 | Triple 16 x 9 | Yes G = 4 | ±2.5 | ±2 | 450 | 1,650 | 74 | $96.14 |
| AD8177 | Triple 16 x 5 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 500 | 1,800 | 82 | $60.21 |
| AD8178 | Triple 16 x 5 | Yes G = 4 | ±2.5 | ±2 | 450 | 1,650 | 74 | $60.21 |
| ADG2108 | 8 x 10 | No | ±5 | ±3 | 300 | - | - | $4.97 |
| ADG2128 | 16 x 8 | No | ±5 | ±5 | 300 | n/a | 79 dB @ 5 MHz | $6.25 |
| ADG2188 | 8 X 8 | No | ±5 | ±3 | 300 | - | - | $4.26 |
| ADV3200 | 32 X 32 | Yes G = 1 | ±2.5 | ±1.2 | 300 | 400 | 48 dB @ 5 MHz | $120.00 |
| ADV3201 | 32 X 32 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±1.2 | 300 | 400 | 48 dB @ 5 MHz | $120.00 |
| ADV3202 | 32 x 16 | Yes G = 1 | ±2.5 | ±1.2 | 300 | 400 | 48 dB @ 5 MHz | $65.00 |
| ADV3203 | 32 x 16 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±1.2 | 300 | 400 | 48 dB @ 5 MHz | $65.00 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
ADV3200 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV3200-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $ | - | Y | お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADV3200ASWZ | 製造中 | 176 Ld LQFP(24x24 w_7.8 mm_heatsink) | 176 | 工業用 | $120.00 | 07/10/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close