東京 (2008年09月26日) -
アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、同社の広範囲なビデオ・クロスポイント・ソリューション群を拡張して、業界で最高の低消費電力を誇る32×32アナログ・クロスポイント・スイッチ「ADV320x」を発表しました。ADV320xバッファ付きアナログ・クロスポント・スイッチ・ファミリーは、低消費電力と高速という卓越した性能を提供し、消費電力は従来の32×32ソリューションより40%も低い1.25W、そして競合の低消費電力クロスポイント・スイッチよりも3倍も高速の300MHzという優れた帯域幅を実現します。低消費電力により、電源設計が容易になるため、システム・コストを低減でき、同時に、高帯域幅によってさまざまなビデオ信号のサポートが可能になります。ADV320xファミリーは、CCTV(監視カメラ)などのコンポジット・ビデオ・ルーティングや、テレビ会議やデジタル・サイネージに用いられる高解像度ビデオ・ルータのようなコンポーネント・ビデオ・ルーティング向けに最適です。
ADV320xファミリーは、32×32マトリックスに配列した1024個のスイッチで構成されています。ブロッキングのないアーキテクチャになっているので、システム性能を保ちながら、どのような出力の組み合せも、あらゆる入力の組み合せと接続することが可能です。各入力にはバッファとシンク・チップ・クランプ回路が集積されています。各出力は、オン・スクリーン・ディスプレイ(OSD)グラフィックスを挿入するための2:1マルチプレクサを集積しているので、より大きなアレイを構築する場合は、出力を並列化して出力を高インピーダンスにすることができます。ADV320xは、高レベルの集積化に加え、400V/μsのスルーレートと60MHzで0.1dBのゲイン平坦性を特長としています。
アナログ・デバイセズ社 ヴァイス・プレジデント ピーター・リアル(Peter Real)は次のように述べています。「設計者は、監視カメラからプロ用ビデオ・アプリケーションまで、多くのビデオ・ソースをルーティングするために、高速性と同時に極めて低い消費電力を必要としています。ADV320xは、高ビデオ信号帯域幅と優れたパワー効率を兼ね備えており、新しい標準を業界に提供します。ADV320xファミリーは、業界をリードする当社の広範囲な高速クロスポイント・スイッチ製品群を補完します」
「ADV3200」はゲイン+1で動作するアナログ・クロス・ポイントスイッチです。「ADV3201」はゲイン+2で動作するため、バック終端負荷アプリケーションに利用できます。ADIはピン互換の32×16バージョン「ADV3202」と「ADV3203」も供給しているので、同じ基板設計で多種多様なアプリケーションにも使用することができます。
供給と価格について
現在、すべてのデバイスをサンプル出荷しています。32×32のADV3200とADV3201は、100個受注時の単価が120ドルで、量産出荷は2008年10月の予定です。32×16のADV3202とADV3203は、100個受注時の単価が65ドルで、量産出荷は2008年11月の予定です(価格はいずれも米国における参考価格)。新しいクロスポイント・スイッチは、24mm×24mmと省スペースの176ピン露出パッドLQFP(リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ)で供給しています。デバイスはすべて、工業用温度範囲-40℃から+85℃の完全仕様になっています。
アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp