content here.
content here.

ADG2188:  8×8アナログ・スイッチ・アレイ、CMOS、I2C® 、単電源/両電源、非バッファリング

ADG2188は、アレイ・サイズが8×8のアナログ・クロスポイント・スイッチです。スイッチ・アレイは8列×8行で構成され、合計で64スイッチ・チャンネルとなります。このアレイは双方向に対応し、行と列を入力または出力として構成できます。I2C互換のインターフェースを使用して、64個のスイッチのアドレシングと設定をそれぞれ実行することが可能です。標準、最高速、高速(3.4MHz)のI2Cインターフェースを選択して利用できます。任意のスイッチを同時に組み合わせて動作させることが可能です。ADG2188の追加機能として、LDSWコマンドを使用して全てのスイッチを同時に更新させることができます。さらに、RESETオプションを選択することで、スイッチ・チャ ...続きを見る

ADG2188:  8×8アナログ・スイッチ・アレイ、CMOS、I2C® 、単電源/両電源、非バッファリング

製品概要

ADG2188は、アレイ・サイズが8×8のアナログ・クロスポイント・スイッチです。スイッチ・アレイは8列×8行で構成され、合計で64スイッチ・チャンネルとなります。このアレイは双方向に対応し、行と列を入力または出力として構成できます。I2C互換のインターフェースを使用して、64個のスイッチのアドレシングと設定をそれぞれ実行することが可能です。標準、最高速、高速(3.4MHz)のI2Cインターフェースを選択して利用できます。任意のスイッチを同時に組み合わせて動作させることが可能です。ADG2188の追加機能として、LDSWコマンドを使用して全てのスイッチを同時に更新させることができます。さらに、RESETオプションを選択することで、スイッチ・チャンネルのすべてをリセット/オフに設定することも可能です。パワーオン時に、全部のスイッチがオフの状態に設定されます。このデバイスは、サイズが5mm×5mmの32ピンLFCSP_VQパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • TVのAVスイッチング
  • 自動車用インフォテインメント機器
  • AVレシーバ
  • CCTV
  • 超音波アプリケーション
  • KVMスイッチング
  • 電気通信アプリケーション
  • テスト装置/計装機器
  • PBXシステム

  • I2C互換インターフェース
    3.4MHzの高速I2Cインターフェース・オプション
  • 32ピンのLFCSP_VQパッケージ(5mm×5mm)
  • ダブル・バッファの入力ロジック
    複数個のスイッチの同時更新
  • 最大300MHzの帯域幅
  • ±5Vの両電源/+12Vの単電源で仕様を完全に規定
  • 最大35Ωのオン抵抗値
  • 20µA未満の低い無負荷時電源電流
  • Type: 8 X 8
  • Output Buffer: No
  • Supply Voltage (V): ±5V
  • Output Swing (V): ±3V
  • Small Signal BW (MHz): 300MHz
  • Control Interface: I2C

Functional Block Diagram for ADG2188

Part# Type Output Buffer Supply Voltage (V) Output Swing (V) Small Signal BW (MHz) Slew Rate (V/us) Cross Talk @ 10 MHz (-dB) Price* (1000-4999)
AD75019 16 X 16 No ±12 ±11.5 20 - - $16.70
AD8104 32 x 16 Yes G = 1 ±2.5 ±2 600 1,800 72 $177.10
AD8105 32 x 16 Yes G = 2 ±2.5 ±2 600 1,800 68 $177.10
AD8106 16 x 5 Yes G = 1 ±5 ±3 390 500 70 $15.13
AD8107 16 x 5 Yes G = 2 ±5 ±3 260 500 80 $15.13
AD8108 8 X 8 Yes G = 1 ±5 ±2.5 350 400 76 $18.72
AD8109 8 X 8 Yes G = 2 ±5 ±3 250 480 83 $18.72
AD8110 16 x 8 Yes G = 1 ±5 ±3 390 500 70 $32.89
AD8111 16 x 8 Yes G = 2 ±5 ±3 260 500 80 $32.89
AD8112 16 x 8 Yes G = 2 ±12 ±10 60 100 83 @ 20 kHz $10.07
AD8113 16 X 16 Yes G = 2 ±12 ±10 60 100 83 @ 20 kHz $25.25
AD8114 16 X 16 Yes G = 1 ±5 ±3 225 375 60 $54.64
AD8115 16 X 16 Yes G = 2 ±5 ±3 200 450 52 $54.64
AD8116 16 X 16 Yes G = 1 ±5 ±3 200 300 60 $79.95
AD8117 32 X 32 Yes G = 1 ±2.5 ±2 600 1,800 65 $298.54
AD8118 32 X 32 Yes G = 2 ±2.5 ±2 600 1,800 70 $298.54
AD8175 Triple 16 x 9 Yes G = 2 ±2.5 ±2 500 1,800 82 $96.14
AD8176 Triple 16 x 9 Yes G = 4 ±2.5 ±2 450 1,650 74 $96.14
AD8177 Triple 16 x 5 Yes G = 2 ±2.5 ±2 500 1,800 82 $60.21
AD8178 Triple 16 x 5 Yes G = 4 ±2.5 ±2 450 1,650 74 $60.21
ADG2108 8 x 10 No ±5 ±3 300 - - $4.97
ADG2128 8 x 12 No ±5 ±5 300 n/a 79 dB @ 5 MHz $6.25
ADG2188 8 X 8 No ±5 ±3 300 - - $4.26
ADV3200 32 X 32 Yes G = 1 ±2.5 ±1.2 300 400 48 dB @ 5 MHz $120.00
ADV3201 32 X 32 Yes G = 2 ±2.5 ±1.2 300 400 48 dB @ 5 MHz $120.00
ADV3202 32 x 16 Yes G = 1 ±2.5 ±1.2 300 400 48 dB @ 5 MHz $65.00
ADV3203 32 x 16 Yes G = 2 ±2.5 ±1.2 300 400 48 dB @ 5 MHz $65.00

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

View PCN
これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。