シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG2108:  アナログ・スイッチ・アレイ、8×10、単電源/両電源、I2C® 、CMOS、非バッファリング

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG2108は、アレイ・サイズが8×10のアナログ・クロスポイント・スイッチです。スイッチ・アレイは8列×10行で構成され、合計で80スイッチ・チャンネルとなります。このアレイは双方向に対応し、行と列を入力または出力として構成できます。I2C互換のインターフェースを使用して、80個のスイッチのアドレシングと設定をそれぞれ実行することが可能です。標準、最高速、高速(3.4MHz)のI2Cインターフェースを選択して利用できます。任意のスイッチを同時に組み合わせて動作させることが可能です。ADG2108の追加機能として、LDSWコマンドを使用して全てのスイッチを同時に更新させることができます。さらに、RESETオプションを選択することで、スイッチ・チャンネルのすべてをリセット/オフに設定することも可能です。パワーオン時に、全部のスイッチがオフの状態に設定されます。このデバイスは、サイズが5mm×5mmの32ピンLFCSP_VQパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • TVのAVスイッチング
  • 自動車用インフォテインメント機器
  • AVレシーバ
  • CCTV
  • 超音波アプリケーション
  • KVMスイッチング
  • 電気通信アプリケーション
  • テスト装置/計測機器
  • PBXシステム

特長と利点

  • I2C互換インターフェース
  • 3.4MHzの高速I2Cインターフェース・オプション
  • 32ピンのLFCSP_VQパッケージ(5mm×5mm)
  • ダブル・バッファの入力ロジック
  • 複数個のスイッチの同時更新
  • 最大300MHzの帯域幅
  • ±5Vの両電源/+12Vの単電源で仕様を完全に規定
  • 最大35Ωのオン抵抗値
  • 20µA未満の低い無負荷時電源電流

Functional Block Diagram for ADG2108

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG2108: I2C® CMOS 8 × 10 Unbuffered Analog Switch Array with Dual/Single Supplies Data Sheet (Rev B, 09/2012) (pdf, 743 kB)  データシート PDF
UG-465: Evaluation Board for the ADG2108 I2C® CMOS 8 × 10 Analog Switch Array with Dual/Single Supplies  (pdf, 512 kB) ユーザー・ガイド PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
High Speed Switches  (pdf, 63 kB) 製品一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG2108 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG2108BCPZ-HS-RL7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.1mm exposed pad 32 TBD Reel, 1500 - $ 5.47 Y  成分表 PCN 購入
ADG2108BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.1mm exposed pad 32 TBD Reel, 1500 - $ 4.97 Y  成分表 PCN 購入
ADG2108YCPZ-HS-RL7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.1mm exposed pad 32 TBD Reel, 1500 - $ 6.13 Y  成分表 PCN 購入
ADG2108YCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.1mm exposed pad 32 TBD Reel, 1500 - $ 5.57 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADG2108 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADG2108EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる