AD8178 Evaluation Board

製品詳細

This page provides ordering information for the AD8178 450 MHz, Triple 16 × 5 Video Crosspoint Switch evaluation board.

Sample購入

価格、パッケージ、入手性

AD8178 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8178-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board - Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる