content here.
content here.

AD8175:  ビデオ用クロスポイント・スイッチ、500MHz、トリプル、16×9

AD8175は、高速、トリプル16×9ビデオ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。500MHzの帯域幅と1800V/µsのスルーレートで、85Hzの更新レートによる1600×1200 RGBのディスプレイに対応します。-88dBのクロストークと-94dBのアイソレーション(@5MHz)により、数多くの高速ビデオ・アプリケーションに利用できます。

AD8175は、シンクオンCM信号がスイッチを通過する差動入力/差動出力モードと、CM信号がスイッチで除去される差動入力/差動出力モードの2つの動作モードがあります。出力CMと黒レベルを外部ピンによって設定できるのが便利です。

AD8175の独立した出力バッファを高インピーダンス状態にし、クロスポイント出力を並列に接続することで、大きなアレイを作成できます。入力も並列に接続できます。AD817 ...続きを見る

AD8175:  ビデオ用クロスポイント・スイッチ、500MHz、トリプル、16×9

製品概要

AD8175は、高速、トリプル16×9ビデオ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。500MHzの帯域幅と1800V/µsのスルーレートで、85Hzの更新レートによる1600×1200 RGBのディスプレイに対応します。-88dBのクロストークと-94dBのアイソレーション(@5MHz)により、数多くの高速ビデオ・アプリケーションに利用できます。

AD8175は、シンクオンCM信号がスイッチを通過する差動入力/差動出力モードと、CM信号がスイッチで除去される差動入力/差動出力モードの2つの動作モードがあります。出力CMと黒レベルを外部ピンによって設定できるのが便利です。

AD8175の独立した出力バッファを高インピーダンス状態にし、クロスポイント出力を並列に接続することで、大きなアレイを作成できます。入力も並列に接続できます。AD8175は、シリアル・プログラミング・モードとパラレル・プログラミング・モードの両方に対応します。

AD8175は、完全実装された26×26ピンのPBGAパッケージを採用しており、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • RGBビデオ・スイッチング
  • KVM
  • プロ用ビデオ
    • 多チャンネル、トリプル、16×9、高速、非ブロッキング・スイッチ・アレイ
    • 差動またはシングルエンド動作
      G=+2動作(差動入力/差動出力)
    • シンクオン同相およびシンクオン・カラー動作モードに対応
      デコード済みのHV同期出力
    • デコード済みのHV同期出力も可能 
    • 柔軟な電源電圧:+5Vまたは±2.5V
    • 便利な制御インターフェースのロジック・グランド
    • スイッチ・アレイはシリアルまたはパラレルでプログラミング可能
    • 高インピーダンス出力ディスエーブル機能により、出力バスの負荷を最小限に抑えて複数デバイスの接続が可能
    • 外部ピンを使って調整できる出力CMおよび黒レベル 
    • 優れたAC性能(1600×1200@85Hzサポート時)
                            帯域幅:500MHz 
        スルーレート:1800V/µs
        セトリング時間:4ns(1%まで)
    • Type: Triple 16 x 9
    • Output Buffer: Yes G = 2
    • Supply Voltage (V): ±2.5V
    • Output Swing (V): ±2V
    • Small Signal BW (MHz): 500MHz
    • Slew Rate (V/us): 1800
    • Cross Talk @ 10 MHz (-dB): 82
    • Control Interface: Serial/Parallel

    AD8175機能ブロック図

    Part# Type Output Buffer Supply Voltage (V) Output Swing (V) Small Signal BW (MHz) Slew Rate (V/us) Cross Talk @ 10 MHz (-dB) Price* (1000-4999)
    AD75019 16 X 16 No ±12 ±11.5 20 - - $16.70
    AD8104 32 x 16 Yes G = 1 ±2.5 ±2 600 1,800 72 $177.10
    AD8105 32 x 16 Yes G = 2 ±2.5 ±2 600 1,800 68 $177.10
    AD8106 16 x 5 Yes G = 1 ±5 ±3 390 500 70 $15.13
    AD8107 16 x 5 Yes G = 2 ±5 ±3 260 500 80 $15.13
    AD8108 8 X 8 Yes G = 1 ±5 ±2.5 350 400 76 $18.72
    AD8109 8 X 8 Yes G = 2 ±5 ±3 250 480 83 $18.72
    AD8110 16 x 8 Yes G = 1 ±5 ±3 390 500 70 $32.89
    AD8111 16 x 8 Yes G = 2 ±5 ±3 260 500 80 $32.89
    AD8112 16 x 8 Yes G = 2 ±12 ±10 60 100 83 @ 20 kHz $10.07
    AD8113 16 X 16 Yes G = 2 ±12 ±10 60 100 83 @ 20 kHz $25.25
    AD8114 16 X 16 Yes G = 1 ±5 ±3 225 375 60 $54.64
    AD8115 16 X 16 Yes G = 2 ±5 ±3 200 450 52 $54.64
    AD8116 16 X 16 Yes G = 1 ±5 ±3 200 300 60 $79.95
    AD8117 32 X 32 Yes G = 1 ±2.5 ±2 600 1,800 65 $298.54
    AD8118 32 X 32 Yes G = 2 ±2.5 ±2 600 1,800 70 $298.54
    AD8175 Triple 16 x 9 Yes G = 2 ±2.5 ±2 500 1,800 82 $96.14
    AD8176 Triple 16 x 9 Yes G = 4 ±2.5 ±2 450 1,650 74 $96.14
    AD8177 Triple 16 x 5 Yes G = 2 ±2.5 ±2 500 1,800 82 $60.21
    AD8178 Triple 16 x 5 Yes G = 4 ±2.5 ±2 450 1,650 74 $60.21
    ADG2108 8 x 10 No ±5 ±3 300 - - $4.97
    ADG2128 8 x 12 No ±5 ±5 300 n/a 79 dB @ 5 MHz $6.25
    ADG2188 8 X 8 No ±5 ±3 300 - - $4.26
    ADV3200 32 X 32 Yes G = 1 ±2.5 ±1.2 300 400 48 dB @ 5 MHz $120.00
    ADV3201 32 X 32 Yes G = 2 ±2.5 ±1.2 300 400 48 dB @ 5 MHz $120.00
    ADV3202 32 x 16 Yes G = 1 ±2.5 ±1.2 300 400 48 dB @ 5 MHz $65.00
    ADV3203 32 x 16 Yes G = 2 ±2.5 ±1.2 300 400 48 dB @ 5 MHz $65.00
    ADV3226 16 X 16 Yes G = 1 ±5 ±3 700 2,000 - -
    ADV3227 16 X 16 Yes G = 2 ±5 ±3 700 2,000 - -

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。