AD8178: ビデオ用クロスポイント・スイッチ、450MHz、トリプル、16×5
AD8178は、高速、トリプル16×5ビデオ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。450MHzの帯域幅と1650V/µsのスルーレートで、85Hzの更新レートによる1600×1200 RGBのディスプレイに対応します。-82dBのクロストークと-90dBのアイソレーション(@5MHz)により、数多くの高速ビデオ・アプリケーションに利用できます。
AD8178 ...続きを見る
AD8178: ビデオ用クロスポイント・スイッチ、450MHz、トリプル、16×5
製品概要
AD8178は、高速、トリプル16×5ビデオ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。450MHzの帯域幅と1650V/µsのスルーレートで、85Hzの更新レートによる1600×1200 RGBのディスプレイに対応します。-82dBのクロストークと-90dBのアイソレーション(@5MHz)により、数多くの高速ビデオ・アプリケーションに利用できます。
AD8178は、シンクオンCM信号がスイッチを通過する差動入力/差動出力モードと、CM信号がスイッチで除去される差動入力/差動出力モードの2つの動作モードがあります。出力CMと黒レベルを外部ピンによって設定できるのが便利です。
RGB出力とHV出力は直接モニターをドライブすることができます。
AD8178の独立した出力バッファを高インピーダンス状態にし、クロスポイント出力を並列に接続することで、大きなアレイを作成できます。入力も並列に接続できます。AD8178は、シリアル・プログラミング・モードとパラレル・プログラミング・モードの両方に対応します。
AD8178は、完全実装された26×26ピンのPBGAパッケージを採用しており、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲で動作します。
アプリケーション
クイックリンク
- 英語データシート Rev 0, 07/2007, (pdf, 819 kB)
- 利用上の注意:日本語を利用される際は、必ず英語の最新版をご覧ください
- 鉛フリー&RoHS情報
特長
- 多チャンネル、トリプル、16×5、高速、非ブロッキング・スイッチ・アレイ
- AD8175(16X9 スイッチ・アレイ)とピン互換
- 差動またはシングルエンド動作
- シンクオン同相およびシンクオン・カラー動作モードに対応
- RGB出力とHV出力はモニターを直接ドライブ可能
- G=+2動作(差動入力/差動出力)
- スイッチ・アレイのシリアル/パラレル・プログラミング
- 高インピーダンス出力ディスエーブル機能により、出力バスの負荷を最小限に抑えて複数デバイスの接続が可能
- 外部ピンを使って調整できる出力CMおよび黒レベル
- 優れたAC性能(1600×1200 @85Hzに対応)
帯域幅:450MHz
スルーレート:1650V/µs
セトリング時間:1%まで4ns - 低消費電力:2.3W
ADG858 - 0.58 Ω CMOS, 2.3 V to 5.5 V, Quad SPDT/2:1 Mux in Mini LFCSP
ADG852 - 0.8 Ω CMOS, 2.3 V to 5.5 V, SPDT/2:1 Mux Mini LFCSP
| Part# | Type | Output Buffer | Supply Voltage (V) | Output Swing (V) | Small Signal BW (MHz) | Slew Rate (V/us) | Cross Talk @ 10 MHz (-dB) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8104 | 32 x 16 | Yes G = 1 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 72 | $177.10 |
| AD8105 | 32 x 16 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 68 | $177.10 |
| AD8106 | 16 x 5 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 390 | 500 | 70 | $15.13 |
| AD8107 | 16 x 5 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 260 | 500 | 80 | $15.13 |
| AD8108 | 8 X 8 | Yes G = 1 | ±5 | ±2.5 | 350 | 400 | 76 | $18.72 |
| AD8109 | 8 X 8 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 250 | 480 | 83 | $18.72 |
| AD8110 | 16 x 8 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 390 | 500 | 70 | $32.89 |
| AD8111 | 16 x 8 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 260 | 500 | 80 | $32.89 |
| AD8112 | 16 x 8 | Yes G = 2 | ±12 | ±10 | 60 | 100 | 83 @ 20 kHz | $10.07 |
| AD8113 | 16 X 16 | Yes G = 2 | ±12 | ±10 | 60 | 100 | 83 @ 20 kHz | $25.25 |
| AD8114 | 16 X 16 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 225 | 375 | 60 | $54.64 |
| AD8115 | 16 X 16 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 200 | 450 | 52 | $54.64 |
| AD8116 | 16 X 16 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 200 | 300 | 60 | $79.95 |
| AD8117 | 32 X 32 | Yes G = 1 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 65 | $298.54 |
| AD8118 | 32 X 32 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 70 | $298.54 |
| AD8175 | Triple 16 x 9 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 500 | 1,800 | 82 | $96.14 |
| AD8176 | Triple 16 x 9 | Yes G = 4 | ±2.5 | ±2 | 450 | 1,650 | 74 | $96.14 |
| AD8177 | Triple 16 x 5 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 500 | 1,800 | 82 | $60.21 |
| AD8178 | Triple 16 x 5 | Yes G = 4 | ±2.5 | ±2 | 450 | 1,650 | 74 | $60.21 |
| ADG2128 | 16 x 8 | No | ±5 | ±5 | 300 | n/a | 79 dB @ 5 MHz | $6.25 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD8178 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8178-EVALZ | 製造中 | None Available | 676 | 工業用 | $ | - | Y | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8178ABPZ | 製造中 | 676 ball PBGA (27x27mm²) | 676 | 工業用 | $60.21 | 09/05/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close