AD8116:  ビデオ・クロスポイント・スイッチ、200MHz、16×16、バッファ付き

AD8116は、高速の16×16ビデオ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。200MHzを超える-3dB信号帯域幅と、0.1%のセトリングで50ns以内のチャンネル・スイッチング・タイムを実現します。-60dBのクロストークと-105dBのアイソレーション(10MHz時)により、多くの高速アプリケーションで有効です。0.01%以下の微分ゲイン誤差、0.01°以下の微分位相誤差、さらに ...続きを見る

AD8116:  ビデオ・クロスポイント・スイッチ、200MHz、16×16、バッファ付き

製品概要

AD8116は、高速の16×16ビデオ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。200MHzを超える-3dB信号帯域幅と、0.1%のセトリングで50ns以内のチャンネル・スイッチング・タイムを実現します。-60dBのクロストークと-105dBのアイソレーション(10MHz時)により、多くの高速アプリケーションで有効です。0.01%以下の微分ゲイン誤差、0.01°以下の微分位相誤差、さらに60MHzまで0.1dBのゲイン平坦性により、AD8116はビデオ信号のスイッチングに理想的です。

AD8116は出力バッファを備えています。オフ状態のチャンネルが出力バスの負担にならないようにするため、これらの出力バッファをハイ・インピーダンス状態にして、クロスポイント出力をパラレル接続できます。±5Vの電源電圧で動作し、アイドル電流はわずか80mAです。チャンネルのスイッチングは、複数デバイスのデイジーチェーン接続に対応可能なシリアル・デジタル制御を通じて実行します。

AD8116は、わずか0.36平方インチの128ピンLQFPパッケージに収められており、商用温度範囲(0~+70℃)で仕様規定しています。

特長

  • 16×16の高速ノンブロック方式のスイッチ・アレイ回路
  • 80ビットのシリアル・ワードを通して
    スイッチ・アレイを制御
  • 256×256を超える大きなスイッチ・アレイ回路を
    構成可能にするためシリアル・データ出力で
    複数のAD8116をディジー・チェーン状に構築
  • 1チップ内に全機能を内蔵
     バッファ方式入力
     16個の独立した出力アンプ
     150Ωの付加をドライブ
  • 優れたAC性能
     200MHzの-3dB帯域幅
     300V/μsのスルーレート
  • 優れたビデオ性能
     60MHzまで0.1dBのゲイン平坦性
     0.01%の微分ゲイン誤差(RL=150Ω)
     0.01°の微分位相誤差(RL=150Ω)
  • 900mWの低消費電力(ポイント毎に3.5mW)
  • -70dBの低クロストーク(@5MHz)

Diagrams

AD8116 Diagram
Functional Block Diagram for AD8116

仕様

Type 16 X 16
Output Buffer Yes G = 1
Supply Voltage (V) ±5V
Output Swing (V) ±3V
Small Signal BW (MHz) 200MHz
Slew Rate (V/us) 300
Cross Talk @ 10 MHz (-dB) 60
Control Interface Serial

その他の製品を探す

ADV3201 - 300 MHz, 32 × 32 Buffered Analog Crosspoint Switch

ADV3202 - 300 MHz, 32 × 16 Buffered Analog Crosspoint Switch

ADG854 - 0.5 Ω CMOS 1.8 V TO 5.5 V Dual SPDT/2:1 MUX Mini LFCSP Package

ADV3203 - 300 MHz, 32 × 16 Buffered Analog Crosspoint Switch

新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る
Part# Type Output Buffer Supply Voltage (V) Output Swing (V) Small Signal BW (MHz) Slew Rate (V/us) Cross Talk @ 10 MHz (-dB) Price* (1000-4999)
AD8104 32 x 16 Yes G = 1 ±2.5 ±2 600 1,800 72 $177.10
AD8105 32 x 16 Yes G = 2 ±2.5 ±2 600 1,800 68 $177.10
AD8106 16 x 5 Yes G = 1 ±5 ±3 390 500 70 $15.13
AD8107 16 x 5 Yes G = 2 ±5 ±3 260 500 80 $15.13
AD8108 8 X 8 Yes G = 1 ±5 ±2.5 350 400 76 $18.72
AD8109 8 X 8 Yes G = 2 ±5 ±3 250 480 83 $18.72
AD8110 16 x 8 Yes G = 1 ±5 ±3 390 500 70 $32.89
AD8111 16 x 8 Yes G = 2 ±5 ±3 260 500 80 $32.89
AD8112 16 x 8 Yes G = 2 ±12 ±10 60 100 83 @ 20 kHz $10.07
AD8113 16 X 16 Yes G = 2 ±12 ±10 60 100 83 @ 20 kHz $25.25
AD8114 16 X 16 Yes G = 1 ±5 ±3 225 375 60 $54.64
AD8115 16 X 16 Yes G = 2 ±5 ±3 200 450 52 $54.64
AD8116 16 X 16 Yes G = 1 ±5 ±3 200 300 60 $79.95
AD8117 32 X 32 Yes G = 1 ±2.5 ±2 600 1,800 65 -
AD8118 32 X 32 Yes G = 2 ±2.5 ±2 600 1,800 70 -
AD8175 Triple 16 x 9 Yes G = 2 ±2.5 ±2 500 1,800 82 $96.14
AD8176 Triple 16 x 9 Yes G = 4 ±2.5 ±2 450 1,650 74 $96.14
AD8177 Triple 16 x 5 Yes G = 2 ±2.5 ±2 500 1,800 82 $60.21
AD8178 Triple 16 x 5 Yes G = 4 ±2.5 ±2 450 1,650 74 $60.21
ADG2108 8 x 10 No ±5 ±3