AD8115: 16×16クロスポイント・スイッチ(G=+2)、低価格、225MHz
AD8114/AD8115は、高速の16×16ビデオ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。200MHzを超える-3dB信号帯域幅と、1%のセトリングで50ns以内のチャンネル・スイッチング・タイムを実現します。-60dBのクロストークと-90dBのアイソレーション(10MHz時)により、多くの高速アプリケーションで有効です。0.05%以下の微分ゲイン誤差、0.05°以下の微分位相誤差 ...続きを見る
AD8115: 16×16クロスポイント・スイッチ(G=+2)、低価格、225MHz
製品概要
AD8114/AD8115は、高速の16×16ビデオ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。200MHzを超える-3dB信号帯域幅と、1%のセトリングで50ns以内のチャンネル・スイッチング・タイムを実現します。-60dBのクロストークと-90dBのアイソレーション(10MHz時)により、多くの高速アプリケーションで有効です。0.05%以下の微分ゲイン誤差、0.05°以下の微分位相誤差、さらに40MHzまで0.1dBのゲイン平坦性により、あらゆる種類の信号スイッチングに理想的です。G=+2のAD8115は、75Ωのバック・ターミネーション負荷を駆動できます。
AD8114/AD8115は±5Vの電源電圧で動作し、アイドル電流はわずか70mAです。チャンネルのスイッチングは、シリアル・デジタル制御(複数デバイスのデイジーチェーン接続に対応可能)またはパラレル制御を通じて実行します。アレイ全体を再プログラミングしなくても個々の出力を更新できます。100ピンLQFPパッケージを採用し、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で提供します。
クイックリンク
- データシート Rev 0, 11/1999 , (pdf)
- 英語データシート Rev B, 11/1999, (pdf, 1906 kB)
- 利用上の注意:日本語を利用される際は、必ず英語の最新版をご覧ください
- 鉛フリー&RoHS情報
特長
- 16×16高速非ブロッキング・スイッチ・アレイ
AD8114;G=+1
AD8115;G=+2 - スイッチ・アレイのシリアル設定機能
またはパラレル設定機能 - 複数のシリアル・データ出力を“ディジーチェイン”接続可能
- 複数の16×16スイッチで大規模な
スイッチ・アレイを構成可能 - 高インピーダンス出力ディスエーブル機能により、
出力バスの負荷なしに複数のデバイスを接続可能
- 小型のアレイについては、AD8108/AD8109(8×8)
またはAD8110/AD8111(16×8)スイッチ・アレイを参照 - 完結型のソリューション
バッファ付き入力
プログラマブルな高インピーダンス出力
16個の出力アンプ:AD8114(G=+1)、AD8115(G=+2)
150Ω負荷を駆動 - 優れたビデオ性能
25MHz、0.1dBのゲイン平坦性
0.05%/0.05度の微分ゲイン/微分位相誤差(RL=150Ω)
Diagrams
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
16×16クロスポイント・スイッチ(G=+2)、低価格、225MHz
Functional Block Diagram for AD8115
ADG858 - 0.58 Ω CMOS, 2.3 V to 5.5 V, Quad SPDT/2:1 Mux in Mini LFCSP
ADG852 - 0.8 Ω CMOS, 2.3 V to 5.5 V, SPDT/2:1 Mux Mini LFCSP
| Part# | Type | Output Buffer | Supply Voltage (V) | Output Swing (V) | Small Signal BW (MHz) | Slew Rate (V/us) | Cross Talk @ 10 MHz (-dB) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8104 | 32 x 16 | Yes G = 1 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 72 | $177.10 |
| AD8105 | 32 x 16 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 68 | $177.10 |
| AD8106 | 16 x 5 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 390 | 500 | 70 | $15.13 |
| AD8107 | 16 x 5 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 260 | 500 | 80 | $15.13 |
| AD8108 | 8 X 8 | Yes G = 1 | ±5 | ±2.5 | 350 | 400 | 76 | $18.72 |
| AD8109 | 8 X 8 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 250 | 480 | 83 | $18.72 |
| AD8110 | 16 x 8 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 390 | 500 | 70 | $32.89 |
| AD8111 | 16 x 8 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 260 | 500 | 80 | $32.89 |
| AD8112 | 16 x 8 | Yes G = 2 | ±12 | ±10 | 60 | 100 | 83 @ 20 kHz | $10.07 |
| AD8113 | 16 X 16 | Yes G = 2 | ±12 | ±10 | 60 | 100 | 83 @ 20 kHz | $25.25 |
| AD8114 | 16 X 16 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 225 | 375 | 60 | $54.64 |
| AD8115 | 16 X 16 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 200 | 450 | 52 | $54.64 |
| AD8116 | 16 X 16 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 200 | 300 | 60 | $79.95 |
| AD8117 | 32 X 32 | Yes G = 1 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 65 | $298.54 |
| AD8118 | 32 X 32 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 70 | $298.54 |
| AD8175 | Triple 16 x 9 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 500 | 1,800 | 82 | $96.14 |
| AD8176 | Triple 16 x 9 | Yes G = 4 | ±2.5 | ±2 | 450 | 1,650 | 74 | $96.14 |
| AD8177 | Triple 16 x 5 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 500 | 1,800 | 82 | $60.21 |
| AD8178 | Triple 16 x 5 | Yes G = 4 | ±2.5 | ±2 | 450 | 1,650 | 74 | $60.21 |
| ADG2128 | 16 x 8 | No | ±5 | ±5 | 300 | n/a | 79 dB @ 5 MHz | $6.25 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD8115 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8115-EVAL | 製造中 | Evaluation Boards | - | 商用 | $399.74 | - | N | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8115AST | 製造中 | 100 ld LQFP | 100 | 工業用 | $87.15 | 08/29/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8115ASTZ | 製造中 | 100 ld LQFP | 100 | 工業用 | $79.23 | 10/03/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close