AD8114: クロスポイント・スイッチ(G=+1)、低価格、225MHz、16×16
AD8114/AD8115は、高速の16×16ビデオ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。200MHzを超える-3dB信号帯域幅と、1%のセトリングで50ns以内のチャンネル・スイッチング・タイムを実現します。-60dBのクロストークと-90dBのアイソレーション(10MHz時)により、多くの高速アプリケーションで有効です。0.05%以下の微分ゲイン誤差、0.05°以下の微分位相誤差 ...続きを見る
AD8114: クロスポイント・スイッチ(G=+1)、低価格、225MHz、16×16
製品概要
AD8114/AD8115は、高速の16×16ビデオ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。200MHzを超える-3dB信号帯域幅と、1%のセトリングで50ns以内のチャンネル・スイッチング・タイムを実現します。-60dBのクロストークと-90dBのアイソレーション(10MHz時)により、多くの高速アプリケーションで有効です。0.05%以下の微分ゲイン誤差、0.05°以下の微分位相誤差、さらに40MHzまで0.1dBのゲイン平坦性により、あらゆる種類の信号スイッチングに理想的です。G=+2のAD8115は、75Ωのバック・ターミネーション負荷を駆動できます。
AD8114/AD8115は±5Vの電源電圧で動作し、アイドル電流はわずか70mAです。チャンネルのスイッチングは、シリアル・デジタル制御(複数デバイスのデイジーチェーン接続に対応可能)またはパラレル制御を通じて実行します。アレイ全体を再プログラミングしなくても個々の出力を更新できます。100ピンLQFPパッケージを採用し、工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で提供します。
クイックリンク
- データシート Rev 0, 11/1999 (pdf 493kB)
- 英語データシート Rev B, 11/1999(pdf 1906kB)
- 利用上の注意:日本語を利用される際は、必ず英語の最新版をご覧ください
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート
特長
- 16×16高速非ブロッキング・スイッチ・アレイ
AD8114;G=+1
AD8115;G=+2 - スイッチ・アレイのシリアル設定機能またはパラレル設定機能
- 複数のシリアル・データ出力を“ディジーチェイン”接続可能
複数の16×16スイッチで大規模な
スイッチ・アレイを構成可能 - 高インピーダンス出力ディスエーブル機能により、
出力バスの負荷なしに複数の
デバイスを接続可能
- 小型のアレイについては、AD8108/AD8109(8×8)
またはAD8110/AD8111(16×8)スイッチ・アレイを参照 - 完結型のソリューション
バッファ付き入力
プログラマブルな高インピーダンス出力
16個の出力アンプ:AD8114(G=+1)
AD8115(G=+2)
150Ω負荷を駆動 - 優れたビデオ性能
25 MHz、0.1 dBのゲイン平坦性
0.05%/0.05度の微分ゲイン/微分位相誤差(RL=150Ω)
Diagrams
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
クロスポイント・スイッチ(G=+1)、低価格、225MHz、16×16
Functional Block Diagram for AD8114
ADG854 - 0.5 Ω CMOS 1.8 V TO 5.5 V Dual SPDT/2:1 MUX Mini LFCSP Package
ADG852 - 0.8 Ω CMOS, 2.3 V to 5.5 V, SPDT/2:1 Mux Mini LFCSP
ADG858 - 0.58 Ω CMOS, 1.8 V to 5.5 V, Quad SPDT/2:1 Mux in Mini LFCSP
| Part# | Type | Output Buffer | Supply Voltage (V) | Output Swing (V) | Small Signal BW (MHz) | Slew Rate (V/us) | Cross Talk @ 10 MHz (-dB) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8104 | 32 x 16 | Yes G = 1 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 72 | $177.10 |
| AD8105 | 32 x 16 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 68 | $177.10 |
| AD8106 | 16 x 5 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 390 | 500 | 70 | $15.13 |
| AD8107 | 16 x 5 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 260 | 500 | 80 | $15.13 |
| AD8108 | 8 X 8 | Yes G = 1 | ±5 | ±2.5 | 350 | 400 | 76 | $18.72 |
| AD8109 | 8 X 8 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 250 | 480 | 83 | $18.72 |
| AD8110 | 16 x 8 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 390 | 500 | 70 | $32.89 |
| AD8111 | 16 x 8 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 260 | 500 | 80 | $32.89 |
| AD8112 | 16 x 8 | Yes G = 2 | ±12 | ±10 | 60 | 100 | 83 @ 20 kHz | $10.07 |
| AD8113 | 16 X 16 | Yes G = 2 | ±12 | ±10 | 60 | 100 | 83 @ 20 kHz | $25.25 |
| AD8114 | 16 X 16 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 225 | 375 | 60 | $54.64 |
| AD8115 | 16 X 16 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 200 | 450 | 52 | $54.64 |
| AD8116 | 16 X 16 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 200 | 300 | 60 | $79.95 |
| AD8117 | 32 X 32 | Yes G = 1 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 65 | $298.54 |
| AD8118 | 32 X 32 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 70 | $298.54 |
| AD8175 | Triple 16 x 9 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 500 | 1,800 | 82 | $96.14 |
| AD8176 | Triple 16 x 9 | Yes G = 4 | ±2.5 | ±2 | 450 | 1,650 | 74 | $96.14 |
| AD8177 | Triple 16 x 5 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 500 | 1,800 | 82 | $60.21 |
| AD8178 | Triple 16 x 5 | Yes G = 4 | ±2.5 | ±2 | 450 | 1,650 | 74 | $60.21 |
| ADG2128 |