AD8112: クロスポイント・スイッチ、オーディオ/ビデオ用、60MHz、16×8、+2のゲイン
AD8112は低価格で、完全なバッファ付きのクロスポイント・スイッチ・マトリックスであり、オーディオ・アプリケーションでは±12V、ビデオ・アプリケーションでは±5Vの電源で動作します。60MHzを超える-3dB信号帯域幅と、0.1%のセトリングで60ns未満のチャンネル・スイッチング・タイムを実現しているため、アナログとデジタル両方のオーディオで使用できます。20kHz動作時のクロストー ...続きを見る
AD8112: クロスポイント・スイッチ、オーディオ/ビデオ用、60MHz、16×8、+2のゲイン
製品概要
AD8112は低価格で、完全なバッファ付きのクロスポイント・スイッチ・マトリックスであり、オーディオ・アプリケーションでは±12V、ビデオ・アプリケーションでは±5Vの電源で動作します。60MHzを超える-3dB信号帯域幅と、0.1%のセトリングで60ns未満のチャンネル・スイッチング・タイムを実現しているため、アナログとデジタル両方のオーディオで使用できます。20kHz動作時のクロストーク性能は-83dB、アイソレーションは90dBです。さらに、グラウンド/電源ピンですべての入出力を取り囲むことにより、最も要求の厳しいオーディオの信号経路アプリケーションでも動作するよう特別なシールドを実現しています。0.1%以下の微分ゲイン誤差と0.1°以下の微分位相誤差、さらに10MHzまで0.1dBのゲイン平坦性により、AD8112は多くのビデオ・アプリケーションに適しています。
AD8112は8個の独立した出力バッファを備えています。オフ状態のチャンネルの負荷を最小限に抑えるため、これらの出力バッファをディスエーブル状態にして、クロスポイント出力をパラレル接続できます。ゲインは+2で、±5Vまたは±12Vの電源電圧で動作し、消費電流はそれぞれわずかに34mAと31mAです。チャンネル・スイッチングは、シリアル・デジタル制御(複数デバイスのデイジーチェーンに対応可能)またはパラレル制御を介して実行されるため、アレイ全体の設定変更を行わずに個々の出力を更新できます。
AD8112は100ピンのLQFPパッケージを採用し、0~70℃の商用温度範囲で動作します。
アプリケーション
特長
- 低価格の16×8高速非ブロッキング・スイッチ・アレイ
ピン互換の16×16バージョンも利用可能(AD8113) - スイッチ・アレイのシリアル/パラレル・プログラミング
- シリアル・データ出力で複数の16×8アレイをデイジーチェーン制御することで、大規模なスイッチ・アレイの構成が可能
- 出力バスに負荷をかけずに複数デバイスの接続を可能にする出力ディスエーブル機能
- 完結型のソリューション
バッファ付き入力
8個の出力アンプ
電源電圧:±5Vまたは±12V
低電源電流:54mA
- 優れたオーディオ性能(VS=±12V)
出力振幅:±10V
最大0.002%のTHD@20kHz、20Vp-p(RL=600Ω) - 優れたビデオ性能(VS=±5V)
10MHzまで0.1dBのゲイン平坦性
微分ゲイン誤差:0.1%(RL=1kΩ)
微分位相誤差:0.1°(RL=1kΩ) - 優れたAC性能
-3dB帯域幅:60MHz - 低い全不良クロストーク:-83dB@20kHz
- すべての出力をディスエーブルに設定可能なリセット・ピン(グラウンド間に1個のコンデンサを接続すると、パワーオン・リセット機能が実行されます)
- 100ピンLQFPパッケージ(14mm×14mm)
ADV3201 - 300 MHz, 32 × 32 Buffered Analog Crosspoint Switch
ADV3203 - 300 MHz, 32 × 16 Buffered Analog Crosspoint Switch
ADV3202 - 300 MHz, 32 × 16 Buffered Analog Crosspoint Switch
ADV3200 - 300 MHz, 32 × 32 Buffered Analog Crosspoint Switch
| Part# | Type | Output Buffer | Supply Voltage (V) | Output Swing (V) | Small Signal BW (MHz) | Slew Rate (V/us) | Cross Talk @ 10 MHz (-dB) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8104 | 32 x 16 | Yes G = 1 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 72 | $177.10 |
| AD8105 | 32 x 16 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 68 | $177.10 |
| AD8106 | 16 x 5 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 390 | 500 | 70 | $15.13 |
| AD8107 | 16 x 5 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 260 | 500 | 80 | $15.13 |
| AD8108 | 8 X 8 | Yes G = 1 | ±5 | ±2.5 | 350 | 400 | 76 | $18.72 |
| AD8109 | 8 X 8 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 250 | 480 | 83 | $18.72 |
| AD8110 | 16 x 8 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 390 | 500 | 70 | $32.89 |
| AD8111 | 16 x 8 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 260 | 500 | 80 | $32.89 |
| AD8112 | 16 x 8 | Yes G = 2 | ±12 | ±10 | 60 | 100 | 83 @ 20 kHz | $10.07 |
| AD8113 | 16 X 16 | Yes G = 2 | ±12 | ±10 | 60 | 100 | 83 @ 20 kHz | $25.25 |
| AD8114 | 16 X 16 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 225 | 375 | 60 | $54.64 |
| AD8115 | 16 X 16 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 200 | 450 | 52 | $54.64 |
| AD8116 | 16 X 16 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 200 | 300 | 60 | $79.95 |
| AD8117 | 32 X 32 | Yes G = 1 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 65 | - |
| AD8118 | 32 X 32 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 70 | - |
| AD8175 | Triple 16 x 9 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 500 | 1,800 | 82 | $96.14 |
| AD8176 | Triple 16 x 9 | Yes G = 4 | ±2.5 | ±2 | 450 | 1,650 | 74 | $96.14 |
| AD8177 | Triple 16 x 5 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 500 | 1,800 | 82 | $60.21 |
| AD8178 | Triple 16 x 5 | Yes G = 4 | ±2.5 | ±2 | 450 | 1,650 | 74 | $60.21 |
| ADG2108 | 8 x 10 | No | ±5 | ±3 | 300 |