AD8109:  ビデオ・クロスポイント・スイッチ(ゲイン=2)、250MHz、8×8、バッファ付き

AD8108とAD8109は、高速の8×8ビデオ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。250MHzを超える-3dB信号帯域幅と、1%のセトリングで25ns以内のチャンネル・スイッチング・タイムを実現します。-83dBのクロストークと-98dBのアイソレーション(10MHz時)により、多くの高速アプリケーションで有効です。0.02%以下の微分ゲイン誤差、0.02°以下の微分位相誤差、さ ...続きを見る

AD8109:  ビデオ・クロスポイント・スイッチ(ゲイン=2)、250MHz、8×8、バッファ付き

製品概要

AD8108とAD8109は、高速の8×8ビデオ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。250MHzを超える-3dB信号帯域幅と、1%のセトリングで25ns以内のチャンネル・スイッチング・タイムを実現します。-83dBのクロストークと-98dBのアイソレーション(10MHz時)により、多くの高速アプリケーションで有効です。0.02%以下の微分ゲイン誤差、0.02°以下の微分位相誤差、さらに70MHzまで0.1dBのゲイン平坦性によって、AD8108/AD8109はビデオ信号のスイッチングに理想的です。

特長

  • 8×8高速非ブロッキング・スイッチ・アレイ
     AD8108;G=+1
     AD8109;G=+2
  • シリアル・データ出力で複数デバイスの
    “デェジーチェーン“接続可能複数の8×8スイッチで
    大規模なスイッチ・アレイを構成可能
  • 高インピーダンス出力ディスエーブル機能により、
    複数個使用時出力同志をワイアードOR接続が可能
    AD8110/AD8111(16×8)とピン互換
  • スイッチ・アレイのシリアル設定機能または
    パラレル設定機能
  • 16X16についてはAD8116を参照
  • 完結型のソリューション
    バッファ付き入力
     8個の出力アンプ:AD8109(G=+2)は
    150Ω負荷の駆動が可
  • 優れたビデオ性能
    60MHz、0.1dBのゲイン平坦性
     0.02%/0.02°の微分ゲイン/微分位相誤差(RL=150Ω)

Diagrams

AD8109 Diagram
Functional Block Diagram for AD8109

仕様

Type 8 X 8
Output Buffer Yes G = 2
Supply Voltage (V) ±5V
Output Swing (V) ±3V
Small Signal BW (MHz) 250MHz
Slew Rate (V/us) 480
Cross Talk @ 10 MHz (-dB) 83
Control Interface Serial/Parallel

その他の製品を探す

ADV3201 - 300 MHz, 32 × 32 Buffered Analog Crosspoint Switch

ADV3200 - 300 MHz, 32 × 32 Buffered Analog Crosspoint Switch

ADV3203 - 300 MHz, 32 × 16 Buffered Analog Crosspoint Switch

ADG854 - 0.5 Ω CMOS 1.8 V TO 5.5 V Dual SPDT/2:1 MUX Mini LFCSP Package

新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る
Part# Type Output Buffer Supply Voltage (V) Output Swing (V) Small Signal BW (MHz) Slew Rate (V/us) Cross Talk @ 10 MHz (-dB) Price* (1000-4999)
AD8104 32 x 16 Yes G = 1 ±2.5 ±2 600 1,800 72 $177.10
AD8105 32 x 16 Yes G = 2 ±2.5 ±2 600 1,800 68 $177.10
AD8106 16 x 5 Yes G = 1 ±5 ±3 390 500 70 $15.13
AD8107 16 x 5 Yes G = 2 ±5 ±3 260 500 80 $15.13
AD8108 8 X 8 Yes G = 1 ±5 ±2.5 350 400 76 $18.72
AD8109 8 X 8 Yes G = 2 ±5 ±3 250 480 83 $18.72
AD8110 16 x 8 Yes G = 1 ±5 ±3 390 500 70 $32.89
AD8111 16 x 8 Yes G = 2 ±5 ±3 260 500 80 $32.89
AD8112 16 x 8 Yes G = 2 ±12 ±10 60 100 83 @ 20 kHz $10.07
AD8113 16 X 16 Yes G = 2 ±12 ±10 60 100 83 @ 20 kHz $25.25
AD8114 16 X 16 Yes G = 1 ±5 ±3 225 375 60 $54.64
AD8115 16 X 16 Yes G = 2 ±5 ±3 200 450 52 $54.64
AD8116 16 X 16 Yes G = 1 ±5 ±3 200 300 60 $79.95
AD8117 32 X 32 Yes G = 1 ±2.5 ±2 600 1,800 65 -
AD8118 32 X 32 Yes G = 2 ±2.5 ±2 600 1,800 70 -
AD8175 Triple 16 x 9 Yes G = 2 ±2.5 ±2 500 1,800 82 $96.14
AD8176 Triple 16 x 9 Yes G = 4 ±2.5 ±2 450 1,650 74 $96.14
AD8177 Triple 16 x 5 Yes G = 2 ±2.5 ±2 500 1,800 82 $60.21
AD8178 Triple 16 x 5 Yes G = 4 ±2.5 ±2 450 1,650 74 $60.21
ADG2108 8 x 10 No