AD8108: ビデオ・クロスポイント・スイッチ(ゲイン=1)、325MHz、8×8、バッファ付き
AD8108とAD8109は、高速の8×8ビデオ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。250MHzを超える-3dB信号帯域幅と、1%のセトリングで25ns以内のチャンネル・スイッチング・タイムを実現します。-83dBのクロストークと-98dBのアイソレーション(10MHz時)により、多くの高速アプリケーションで有効です。0.02%以下の微分ゲイン誤差、0.02°以下の微分位相誤差、さ ...続きを見る
AD8108: ビデオ・クロスポイント・スイッチ(ゲイン=1)、325MHz、8×8、バッファ付き
製品概要
AD8108とAD8109は、高速の8×8ビデオ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。250MHzを超える-3dB信号帯域幅と、1%のセトリングで25ns以内のチャンネル・スイッチング・タイムを実現します。-83dBのクロストークと-98dBのアイソレーション(10MHz時)により、多くの高速アプリケーションで有効です。0.02%以下の微分ゲイン誤差、0.02°以下の微分位相誤差、さらに70MHzまで0.1dBの平坦性によって、AD8108/AD8109はビデオ信号のスイッチングに理想的です。
この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD8108-EBおよびAD8109-EBでご注文ください。評価用ボードの回路図とレイアウトは、製品のデータシートに掲載されています。
特長
- 8×8高速非ブロッキング・スイッチ・アレイ
AD8108;G=+1
AD8109;G=+2 - スイッチ・アレイのシリアル設定機能
またはパラレル設定機能 - シリアル・データ出力で複数デバイスの
“デェジーチェーン“接続可能複数の8×8スイッチで
大規模なスイッチ・アレイを構成可能 - 高インピーダンス出力ディスエーブル機能により、
複数個使用時出力同志をワイアードOR接続が可能
- AD8110/AD8111(16×8)とピン互換
16X16についてはAD8116を参照 - 完結型のソリューション
バッファ付き入力
8個の出力アンプ:AD8108(G=+1)は
150Ω負荷の駆動が可 - 優れたビデオ性能
60MHz、0.1dBのゲイン平坦性
0.02%/0.02°の微分ゲイン/微分位相誤差
(RL=150Ω)
Diagrams
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
ビデオ・クロスポイント・スイッチ(ゲイン=1)、325MHz、8×8、バッファ付き
Functional Block Diagram for AD8108
ADV3201 - 300 MHz, 32 × 32 Buffered Analog Crosspoint Switch
ADV3202 - 300 MHz, 32 × 16 Buffered Analog Crosspoint Switch
ADV3203 - 300 MHz, 32 × 16 Buffered Analog Crosspoint Switch
ADV3200 - 300 MHz, 32 × 32 Buffered Analog Crosspoint Switch
| Part# | Type | Output Buffer | Supply Voltage (V) | Output Swing (V) | Small Signal BW (MHz) | Slew Rate (V/us) | Cross Talk @ 10 MHz (-dB) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8104 | 32 x 16 | Yes G = 1 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 72 | $177.10 |
| AD8105 | 32 x 16 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 68 | $177.10 |
| AD8106 | 16 x 5 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 390 | 500 | 70 | $15.13 |
| AD8107 | 16 x 5 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 260 | 500 | 80 | $15.13 |
| AD8108 | 8 X 8 | Yes G = 1 | ±5 | ±2.5 | 350 | 400 | 76 | $18.72 |
| AD8109 | 8 X 8 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 250 | 480 | 83 | $18.72 |
| AD8110 | 16 x 8 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 390 | 500 | 70 | $32.89 |
| AD8111 | 16 x 8 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 260 | 500 | 80 | $32.89 |
| AD8112 | 16 x 8 | Yes G = 2 | ±12 | ±10 | 60 | 100 | 83 @ 20 kHz | $10.07 |
| AD8113 | 16 X 16 | Yes G = 2 | ±12 | ±10 | 60 | 100 | 83 @ 20 kHz | $25.25 |
| AD8114 | 16 X 16 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 225 | 375 | 60 | $54.64 |
| AD8115 | 16 X 16 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 200 | 450 | 52 | $54.64 |
| AD8116 | 16 X 16 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 200 | 300 | 60 | $79.95 |
| AD8117 | 32 X 32 | Yes G = 1 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 65 | - |
| AD8118 | 32 X 32 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 70 | - |
| AD8175 | Triple 16 x 9 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 500 | 1,800 | 82 | $96.14 |
| AD8176 | Triple 16 x 9 | Yes G = 4 | ±2.5 | ±2 | 450 | 1,650 | 74 | $96.14 |
| AD8177 | Triple 16 x 5 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 500 | 1,800 | 82 | $60.21 |
| AD8178 | Triple 16 x 5 | Yes G = 4 | ±2.5 | ±2 | 450 | 1,650 | 74 | $60.21 |
| ADG2108 | 8 x 10 | No | ±5 |