ADUC812
製造中MicroConverter®(高精度アナログ・マイクロコントローラ):マルチ・チャンネル12ビットADC、フラッシュMCU内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.48
製品の詳細
- アナログI/O
- 8チャンネル、高精度、12ビットADC
- 100 ppm/°Cリファレンス電圧内蔵
- 高速200 kSPS
- DMAコントローラ、ADC to RAMの高速取り込み
- 2系統の12ビット電圧出力 DAC
- オンチップ温度センサ機能
- メモリ
- 8 Kバイトのオンチップ・フラッシュ/EEプログラム・メモリ
- 640kバイトのオンチップ・フラッシュ/EE データ・メモリ
- 256バイトのオンチップ・データRAM
- 16Mバイト外部データ・アドレス空間
- 64Kバイト外部プログラム・アドレス空間
- 8051互換のコア
- 公称12 MHzの動作(16 MHz Max)
- 16ビット・タイマー/カウンタ:3個
- 高電流駆動能力 ― ポート3
- 9種類の割込みソース、2つの優先順位レベル
- 電源
- 3 Vおよび5 Vで動作を規定
- ノーマル・モード、アイドル・モード、パワーダウン・モード
- 内蔵ペリフェラル
- UARTとシリアルI/O
- 2線(400 kHz I2C® 互換)シリアルI/O
- ウオッチドッグ・タイマー
- 電源モニター
ADuC812 は、完全に集積化された12ビットのデータ・アクイジション・システムで、高精度の自己調整機能付きマルチ・チャンネルADC、デュアルDAC、プログラマブル8ビットMCU(8051命令セットと互換)がシングル・チップ上に組み込まれています。
プログラマブル8051互換コアはチップ上の8Kバイト・フラッシュ/EEプログラマブル・メモリ、640バイト・フラッシュ/EE データ・メモリ、256バイトデータSRAMによってサポートされます。
その他のMCUサポート機能にはウオッチドッグ・タイマー、電源モニター、ADC DMA機能があります。マルチプロセッサ・インターフェースとI/O拡張に32のプログラマブルI/O線、I2C互換SPI、標準UARTシリアル・ポートI/Oを備えています。
MCUとアナログ・コンバータの両方に標準、アイドル、パワ―ダウンの各動作モードがあるので、柔軟な電力管理方式が可能で各種低消費電力アプリケーションに合わせる事ができます。この製品は3Vまたは5V動作で工業温度範囲で仕様を規定しており、52ピン・プラスチック・クワッド・フラットパック・パッケージを採用しています。
アプリケーション
- インテリジェント・センサーのキャリブレーションと信号処理
- バッテリ駆動システム(携帯用PC、携帯用計測器、携帯用モニター)
- 過度現象収録装置
- DAS(データ・アクイジション・システム) と通信システム
- 制御ループ・モニター
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 15
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADUC812BSZ | 52-Lead MQFP (10mm x 10mm) | ||
ADUC812BSZ-REEL | 52-Lead MQFP (10mm x 10mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
ADUC812BSZ | 製造中 | |
ADUC812BSZ-REEL | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
ADUC812BSZ | 製造中 | |
ADUC812BSZ-REEL | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADUC812BSZ | 製造中 | |
ADUC812BSZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ADuC812 Code Examples 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?