ADG412: SPSTスイッチ、クワッド、LC2MOS、高精度 |
ADG412は、個別に選択可能な4つのスイッチで構成されるモノリシックCMOSデバイスです。高度なLC2MOSプロセスに基づく設計により、低消費電力でありながら、高速のスイッチング速度と低オン抵抗を実現します。
ADG412のスイッチは、該当する制御入力のロジックがハイでオンになります。各チャンネルは双方向となっており、また、各入力信号範囲が電源電圧まで拡大します。すべてのスイッチは、マルチプレクサのアプリケーションで使用するためにブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行します。設計上、低チャージ・インジェクションになっているため、デジタル入力のスイッチング時のトランジェントがごくわずかになります。
アプリケーション
ADG412は、個別に選択可能な4つのスイッチで構成されるモノリシックCMOSデバイスです。高度なLC2MOSプロセスに基づく設計により、低消費電力でありながら、高速のスイッチング速度と低オン抵抗を実現します。
ADG412のスイッチは、該当する制御入力のロジックがハイでオンになります。各チャンネルは双方向となっており、また、各入力信号範囲が電源電圧まで拡大します。すべてのスイッチは、マルチプレクサのアプリケーションで使用するためにブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行します。設計上、低チャージ・インジェクションになっているため、デジタル入力のスイッチング時のトランジェントがごくわずかになります。
アプリケーション
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG412BN | 製造中 | 16 ld PDIP | 16 | 工業用 | $2.63 | $2.24 | 11/27/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG412BNZ | 製造中 | 16 ld PDIP | 16 | 工業用 | $2.39 | $2.03 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG412BR | 製造中 | 16 ld SOIC | 16 | 工業用 | $2.55 | $2.18 | 12/25/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG412BR-REEL | 製造中 | 16 ld SOIC | 16 | 工業用 | - | $2.18 | 01/08/2010 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG412BR-REEL7 | 製造中 | 16 ld SOIC | 16 | 工業用 | - | $2.18 | 11/27/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG412BRU | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | $2.32 | $1.97 | 11/27/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG412BRU-REEL7 | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | - | $1.97 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG412BRUZ | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | $2.32 | $1.97 | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG412BRZ | 製造中 | 16 ld SOIC | 16 | 工業用 | $2.32 | $1.97 | 01/08/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG412BRZ-REEL | 製造中 | 16 ld SOIC | 16 | 工業用 | - | $1.97 | 01/29/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG412BRZ-REEL7 | 製造中 | 16 ld SOIC | 16 | 工業用 | - | $1.97 | 12/11/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。