シグナル・チェーンデザイナーに追加する

7B40:  mV入力モジュール、広帯域幅、絶縁型

製品詳細

製品状況:生産/供給中

7B40は、高い評価を得ている7Bシリーズのプロセス制御信号コンディショナに新たに仲間入りした入力モジュールです。入力信号は±5mV~±1V(標準範囲)のミリボルト / ボルト入力で、標準出力は1~5Vまたは0~+10Vです。標準帯域幅10kHzの広帯域幅コンディショナであり、7極バターワース型のフィルタを内蔵しています。

特長と利点

  • mV入力に対応
  • 電流検出
  • 帯域10kHz
  • 1~5V又は0~10V出力

7B40 機能ブロック図

Additional 7B Resources: Accessories and Backplanes
Sales and Service: North America (SCS Embedded Tech), Rest of World

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
7B40: Isolated Voltage or Current Input Data Sheet  (Rev 0, 01/1999) (pdf, 551 kB)  データシート PDF
AN-535: Digital Input/Output Subsystems  (pdf, 336 kB) アプリケーション・ノート PDF
7B Series User's Manual  (pdf, 2317 kB) ユーザー・ガイド PDF
Make vs. Buy! When Should I Reinvent the Wheel?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 10, November-December, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
7B Series Configuration Guide 構成ガイド HTML
IOS Custom Product Worksheet
As a Design Subcontractor, IOS believes it essential to engage with our customers early in the development cycle. Complete the form and it will be reviewed and you will be contacted by one of our design specialists.
カスタム製品用ワークシート HTML
7B Series Accessories アクセサリ HTML
7B Series Overviews メディア掲載一覧 HTML
7B Series Model Definitions メディア掲載一覧 HTML
IOS Short From Brochure  (pdf, 2298 kB) メディア掲載一覧 PDF
Selecting the Right Signal Conditioning Series for Your Application メディア掲載一覧 HTML
All Series Modules メディア掲載一覧 HTML
IOS 3 Year Warranty  (pdf, 23 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
7B Series I/O Subsystem Software Tools I/Oサブシステム・ソフトウェア・ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

7B40 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格 RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
7B40-01-1 製品状況: 製造中 IOS MODULE 5 商用 Tray, 1 - N  成分表 お知らせを受け取る 購入
7B40-01-2 製品状況: 製造中 IOS MODULE 5 商用 Tray, 1 - N  成分表 お知らせを受け取る 購入
7B40-02-1 製品状況: 製造中 IOS MODULE 5 商用 Tray, 1 - N  成分表 お知らせを受け取る 購入
7B40-02-2 製品状況: 製造中 IOS MODULE 5 商用 Tray, 1 - N  成分表 お知らせを受け取る 購入
7B40-03-1 製品状況: 製造中 IOS MODULE 5 商用 Tray, 1 - N  成分表 お知らせを受け取る 購入
7B40-03-2 製品状況: 製造中 IOS MODULE 5 商用 Tray, 1 - N  成分表 お知らせを受け取る 購入
7B40-06-1 製品状況: 製造中 IOS MODULE 5 商用 Tray, 1 - N  成分表 お知らせを受け取る 購入
7B40-06-2 製品状況: 製造中 IOS MODULE 5 商用 Tray, 1 - N  成分表 お知らせを受け取る 購入
7B40-07-1 製品状況: 製造中 IOS MODULE 5 商用 Tray, 1 - N  成分表 お知らせを受け取る 購入
7B40-07-2 製品状況: 製造中 IOS MODULE 5 商用 Tray, 1 - N  成分表 お知らせを受け取る 購入
7B40-08-1 製品状況: 製造中 IOS MODULE 5 商用 Tray, 1 - N  成分表 お知らせを受け取る 購入
7B40-08-2 製品状況: 製造中 IOS MODULE 5 商用 Tray, 1 - N  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる