シグナル・チェーンデザイナーに追加する

5B45:  周波数入力信号調整モジュール、0~10kHz、絶縁型

製品詳細

製品状況:生産/供給中

モデル5B45は、±0.1%(max)の精度を実現する高精度絶縁500Hz~250kHz周波数 / 電圧コンバータです。実質的にすべてのTTLレベル / ゼロ交差入力信号波形(サイン波、方形波、パルス・トレインまたは三角波)を受信します。各モデルは、業界標準の5Bシリーズ・カプセル化プラグイン・モジュラー・パッケージで、240V rms入力保護と1500V rms入力 / 出力絶縁を提供します。

特長と利点

  • 周波数入力に対応
  • タコメータ
  • 500Hzから20kHzの入力(TTL、ゼロクロス)
  • 0~5V出力

5B45 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
5B45/5B46: Isolated, Frequency Input Data Sheet  (Rev 0, 01/1999) (pdf, 697 kB)  データシート PDF
AN-535: Digital Input/Output Subsystems  (pdf, 336 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-533: Applying 5B Series Backplanes and Mounting Cards  (pdf, 145 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-530: Narrow or Wide Bandwidth 5B Series Input Modules: Which is the Right Choice?  (pdf, 18 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-529: 5B Series Signal Conditioning Subsystems in RFI/EMI Fields  (pdf, 24 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-528: Design Considerations for Designing a 5B Series System  (pdf, 16 kB) アプリケーション・ノート PDF
5B Series Manual  (pdf, 2274 kB) ユーザー・ガイド PDF
Make vs. Buy! When Should I Reinvent the Wheel?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 10, November-December, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
5B Series Backplanes and Mounting Cards バックプレーン HTML
5B Series Custom Configuration Ranges 構成ガイド HTML
5B Series Configuration Guide 構成ガイド HTML
IOS Custom Product Worksheet
As a Design Subcontractor, IOS believes it essential to engage with our customers early in the development cycle. Complete the form and it will be reviewed and you will be contacted by one of our design specialists.
カスタム製品用ワークシート HTML
5B Series Accessories アクセサリ HTML
5B Series Power Supplies 電源 HTML
5B Series Overview メディア掲載一覧 HTML
5B Series Overviews メディア掲載一覧 HTML
IOS Short From Brochure  (pdf, 2298 kB) メディア掲載一覧 PDF
Selecting the Right Signal Conditioning Series for Your Application メディア掲載一覧 HTML
Available 5B Series Modules メディア掲載一覧 HTML
All Series Modules メディア掲載一覧 HTML
5B Series Model Definitions メディア掲載一覧 HTML
IOS 3 Year Warranty  (pdf, 23 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
5B I/O Subsystem Software Tools I/Oサブシステム・ソフトウェア・ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

5B45 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格 RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5B45-01 製品状況: 製造中 IOS MODULE 14 商用 Tray, 1 - N  成分表 PCN 購入
5B45-02 製品状況: 製造中 IOS MODULE 14 商用 Tray, 1 - N  成分表 PCN 購入
5B45-03 製品状況: 製造中 IOS MODULE 14 商用 Tray, 1 - N  成分表 PCN 購入
5B45-04 製品状況: 製造中 IOS MODULE 14 商用 Tray, 1 - N  成分表 PCN 購入
5B45-05 製品状況: 製造中 IOS MODULE 14 商用 Tray, 1 - N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる