シグナルチェーン・デザイナーに追加

5B39:  電流出力信号調整モジュール、絶縁型

製品詳細

製品状況:生産/供給中

5Bシリーズは、新世代の低価格で高性能なプラグイン・シグナル・コンディショナです。工業アプリケーション向けに設計されており、自動表面実装製造技術とトランス・ベースの絶縁を利用した新しい回路設計を導入しています。コンパクトで経済的なコンポーネントでありながら、その性能は他の高価なデバイスを上回っています。1500V rmsの連続CMV絶縁、校正済み精度±0.05%、小型サイズ、低価格を実現し、高価な信号コンディショナや内製品の有力な代替品となります。

すべてのモジュールは固定され、ピン配置とサイズ(2.25×2.25×0.60インチ)は同じになっています。任意の組み合わせが可能で、ユーザーの厳しい要求に対応し、さらに、フィールド配線に支障をきたすことなく変更が可能です。この絶縁入力モジュールは0~+5Vまたは65Vの出力を提供し、J、K、T、E、R、S、B熱電対信号、100Ωプラチナ、10Ω銅、および120ΩニッケルのRTD信号、フル / ハーフ・ブリッジ・ストレンゲージ信号、mV、V、4~20mAまたは0~20mA、広帯域幅(10kHz)mVおよびV信号を受信します。これらのモジュールは、240V rms入力保護、フィルタ処理、チョッパー安定化低ドリフト(±1μV/℃)、アンプ、1500V rms絶縁、RTDおよび熱電対(5B47)入力用の線形化、センサー励起(必要に応じて使用)など、完全な信号調整機能を内蔵しています。出力モジュールは、0~+5V入力を絶縁4~20mA / 0~20mAプロセス電流信号に変換します。モジュールはすべて、優れたコモン・モード除去比を実現し、ANSI / IEEE-C37.90.1-1989耐サージ仕様を満たしています。

5Bシリーズにより、システム設計において、最小限のボード空間でアナログI/O対応のソリューションを簡単に利用できます。モジュールはピン配置がシンプルで、機械的に適用できるため、設計が簡単になります。

また、エンドユーザー向けの完全な信号調整ソリューションを提供するバックプレーンも多数あります。各バックプレーンは、熱電対アプリケーションに対応する冷接点補償センサーやフィールド配線入出力用のネジ端子を備えています。最高16個のモジュールを保持できる19インチのリレー・ラック適合ユニットも提供しています。

特長と利点

  • 電流出力(0~20mA、4~20mA)
  • 入力0~5V又は±5V
  • 帯域400Hz

5B39 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
5B39: Isolated Current Output Data Sheet  (Rev 0, 01/1999) (pdf, 689 kB)  データシート PDF
AN-535: Digital Input/Output Subsystems  (pdf, 336 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-533: Applying 5B Series Backplanes and Mounting Cards  (pdf, 145 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-530: Narrow or Wide Bandwidth 5B Series Input Modules: Which is the Right Choice?  (pdf, 18 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-529: 5B Series Signal Conditioning Subsystems in RFI/EMI Fields  (pdf, 24 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-528: Design Considerations for Designing a 5B Series System  (pdf, 16 kB) アプリケーション・ノート PDF
5B Series Manual  (pdf, 2274 kB) ユーザー・ガイド PDF
Make vs. Buy! When Should I Reinvent the Wheel?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 10, November-December, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
5B Series Backplanes and Mounting Cards バックプレーン HTML
5B Series Custom Configuration Ranges 構成ガイド HTML
5B Series Configuration Guide 構成ガイド HTML
IOS Custom Product Worksheet
As a Design Subcontractor, IOS believes it essential to engage with our customers early in the development cycle. Complete the form and it will be reviewed and you will be contacted by one of our design specialists.
カスタム製品用ワークシート HTML
5B Series Accessories アクセサリ HTML
5B Series Power Supplies 電源 HTML
Selecting the Right Signal Conditioning Series for Your Application その他 HTML
All Series Modules その他 HTML
IOS 3 Year Warranty  (pdf, 23 kB) その他 PDF
5B Series Overviews その他 HTML
IOS Short Form Brochure  (pdf, 2298 kB) その他 PDF
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
5B I/O Subsystem Software Tools I/Oサブシステム・ソフトウェア・ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

5B39 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格 RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5B39-01 製品状況: 製造中 IOS MODULE 14 商用 Tray, 1 - N  成分表 PCN 購入
5B39-02 製品状況: 製造中 IOS MODULE 14 商用 Tray, 1 - N  成分表 PCN 購入
5B39-03 製品状況: 製造中 IOS MODULE 14 商用 Tray, 1 - N  成分表 PCN 購入
5B39-04 製品状況: 製造中 IOS MODULE 14 商用 Tray, 1 - N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる