シグナル・チェーンデザイナーに追加する

5B35:  RTD入力 シグナル・コンディショナ・モジュール、4線式対応、絶縁型

製品詳細

製品状況:生産/供給中

モデル5B35は、さまざまなRTDタイプからの入力を0~+5Vの線形化高精度出力に変換します。本モジュールは、トランス絶縁、RTD励起、RTDリード抵抗補償、信号フィルタ処理、ライン電圧接続に対する入力保護を提供します。シリーズの出力スイッチにより、外部の多重化回路は不要になります。業界標準の5Bシリーズ・カプセル化プラグイン・モジュラー・パッケージは、すべての5Bバックプレーンと互換性があります。モジュールでは+5V DC(±5%)を使用します。

本製品では、独自の技法を採用してトランス・カップリングで信号絶縁を提供し、安定した線形性能を実現します。信号トランスの出力側の復調器により入力信号を復元します。この信号はフィルタ処理とバッファ処理を経て正確な低インピーダンス、ローノイズの信号として出力されます。

真の3ポート絶縁には、入力と出力、入力と電源間に1500V rms、出力と電源間に250V rmsのコモン・モード電圧が存在します。

モジュールは、高精度電流源からRTD励起を供給します。低ドリフトのチョッパー安定化差動アンプの設計により、きわめて小さなRTD励起電流を使用し、RTDの自己加熱による精度ロスを最低限に抑えることができます。±0.01℃/℃の低入力オフセット・ドリフト、±30ppm/℃のゲイン・ドリフトにより、広範な動作温度範囲で規定の精度を維持します。

4線式構成の5B35は、信号入力リードではない2本のリードを介して、RTD励起電流を供給します。信号入力リードには励起電流が存在しないので、リード長や抵抗がRTDの測定に影響を及ぼすことはありません。

最適化された5極バターワース・フィルタ(4Hz帯域幅)は、60Hzで116dB、50Hzで108dBのノーマルモード除去比を提供します。出力ノイズはきわめて低く、100kHz帯域幅で0.3mV p-p、5MHz帯域幅で6mV p-pとなります。

入力回路は、電圧の偶発的な印加(例えばAC電源ライン、最大240V rms連続)に対して保護されています。

シリーズの出力スイッチを内蔵しているため、多くのアプリケーションで外付けの多重化回路が不要になります。このスイッチは、低出力抵抗を備えており、アクティブ・ロー・イネーブル入力で制御します。出力スイッチを使用しないときは、I/Oコモンへのイネーブル入力をグラウンドに接続して、スイッチをオンにします。

特長と利点

  • RTD入力に対応(4線)
  • センサーの励起および配線の補償機能内蔵
  • センサーの温度に対応するリニアライズされた出力
  • 出力0~5V
  • 帯域4Hz

5B35 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
5B35: Isolated Linearized 4-Wire RTD Input Data Sheet (Rev 0, 01/1999) (pdf, 691 kB)  データシート PDF
AN-535: Digital Input/Output Subsystems  (pdf, 336 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-533: Applying 5B Series Backplanes and Mounting Cards  (pdf, 145 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-530: Narrow or Wide Bandwidth 5B Series Input Modules: Which is the Right Choice?  (pdf, 18 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-529: 5B Series Signal Conditioning Subsystems in RFI/EMI Fields  (pdf, 24 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-528: Design Considerations for Designing a 5B Series System  (pdf, 16 kB) アプリケーション・ノート PDF
5B Series Manual  (pdf, 2274 kB) ユーザー・ガイド PDF
Make vs. Buy! When Should I Reinvent the Wheel?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 10, November-December, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
5B Series Backplanes and Mounting Cards バックプレーン HTML
5B Series Custom Configuration Ranges 構成ガイド HTML
5B Series Configuration Guide 構成ガイド HTML
IOS Custom Product Worksheet
As a Design Subcontractor, IOS believes it essential to engage with our customers early in the development cycle. Complete the form and it will be reviewed and you will be contacted by one of our design specialists.
カスタム製品用ワークシート HTML
5B Series Accessories アクセサリ HTML
5B Series Power Supplies 電源 HTML
5B Series Overview メディア掲載一覧 HTML
5B Series Overviews メディア掲載一覧 HTML
IOS Short From Brochure  (pdf, 2298 kB) メディア掲載一覧 PDF
Selecting the Right Signal Conditioning Series for Your Application メディア掲載一覧 HTML
Available 5B Series Modules メディア掲載一覧 HTML
All Series Modules メディア掲載一覧 HTML
5B Series Model Definitions メディア掲載一覧 HTML
IOS 3 Year Warranty  (pdf, 23 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
5B I/O Subsystem Software Tools I/Oサブシステム・ソフトウェア・ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

5B35 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格 RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5B35-01 製品状況: 製造中 IOS MODULE 14 商用 Tray, 1 - N  成分表 お知らせを受け取る 購入
5B35-02 製品状況: 製造中 IOS MODULE 14 商用 Tray, 1 - N  成分表 お知らせを受け取る 購入
5B35-03 製品状況: 製造中 IOS MODULE 14 商用 Tray, 1 - N  成分表 お知らせを受け取る 購入
5B35-04 製品状況: 製造中 IOS MODULE 1414 商用 Tray, 1 - N  成分表 お知らせを受け取る 購入
5B35-05 製品状況: 製造中 IOS MODULE 14 商用 Tray, 1 - N  成分表 お知らせを受け取る 購入
5B35-C-01 製品状況: 製造中 IOS MODULE 14 商用 Tray, 1 - N  成分表 お知らせを受け取る 購入
5B35-C-02 製品状況: 製造中 IOS MODULE 14 商用 Tray, 1 - N  成分表 お知らせを受け取る 購入
5B35-C-CUSTOM 製品状況: 製造中 IOS MODULE 14 商用 Tray, 1 - N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
5B35-CUSTOM 製品状況: 製造中 IOS MODULE 14 商用 Tray, 1 - N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
5B35-N-01 製品状況: 製造中 IOS MODULE 14 商用 Tray, 1 - N  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる