シグナル・チェーンデザイナーに追加する

3B31:  ボルト入力シグナル・コンディショナ・モジュール、絶縁型、3Hz帯域幅

製品詳細

製品状況:生産/供給中

3Bシリーズの信号調整I/Oサブシステムは、自然界のアナログ信号をデータ・アクイジション / 監視 / 制御システムに相互接続する低コストの多様な方法を提供します。本製品は、熱電対出力、RTD出力、AC/DCストレンゲージ出力、トルク・トランスデューサ出力、周波数出力、LVDT出力、AD590 / AC2626ソリッド・ステート温度センサー出力、ミリボルト信号、プロセス電流信号などのアナログ信号に直接インターフェースして、入力を高レベルのアナログI/Oサブシステムに適合する標準アナログ出力に変換します。

3Bシリーズのサブシステムは、19インチのリレー・ラック、コンパチブルな汎用実装バックプレーン、プラグイン入出力信号調整モジュール(ラック当たり最大16個)で構成されています。8チャンネルと4チャンネルのバックプレーンも使用できます。各バックプレーンは、センサー入力 / 電流出力用のネジ端子と、ユーザー機器への高レベル・シングルエンド出力用のコネクタを備えています。

入力モジュールと出力モジュールは、絶縁バージョン(±1500Vピーク)と非絶縁バージョンの両方で提供しています。入力モジュールは、特定のセンサーやアナログ信号用に最適化された完全な信号調整回路を内蔵しており、高レベルのアナログ出力を提供します。各入力モジュールは、0~+10V(または±10V)と4~20mA(または0~20mA)の2つの同時出力を供給します。出力モジュールは、0~+10V(または±10V)のシングルエンド信号を受信して、4~20mA(または0~20mA)の絶縁 / 非絶縁プロセス信号を提供します。すべてのモジュールは汎用ピンアウトを備えており任意の組み合わせが可能でフィールド配線に支障をきたすことなく交換が行えます。

各バックプレーンは、サブシステム電源を供給できます。3Bシリーズ・サブシステムは、各バックプレーンに搭載されたAC電源またはコモンDC/DCで、あるいは外付けのDC電源で動作します。2つのLEDで電源供給の状態を知らせます。

特長と利点

  • V入力に対応
  • 汎用絶縁回路
  • 帯域幅3Hz
  • 電圧(±10V)および電流(0~20mA、4~20mA)出力

3B31 機能ブロック図

Additional 3B Resources: Accessories, Backplanes and Power Supplies
Sales and Service: North America (SCS Embedded Tech), Rest of World
Download a PDF copy of this user manual

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
3B30/3B31: Isolated Voltage Input Data Sheet (Rev 0, 01/1999) (pdf, 356 kB)  データシート PDF
AN-535: Digital Input/Output Subsystems  (pdf, 336 kB) アプリケーション・ノート PDF
3B User's Manual  (pdf, 4732 kB)
The 3B Series Signal Conditioning I/O Subsystem
ユーザー・ガイド PDF
Make vs. Buy! When Should I Reinvent the Wheel?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 10, November-December, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
3B Series Backplanes バックプレーン HTML
IOS Custom Product Worksheet
As a Design Subcontractor, IOS believes it essential to engage with our customers early in the development cycle. Complete the form and it will be reviewed and you will be contacted by one of our design specialists.
カスタム製品用ワークシート HTML
3B Series Configuration Guide 構成ガイド HTML
3B Series Power Supplies 電源 HTML
3B Series Overviews メディア掲載一覧 HTML
IOS Short From Brochure  (pdf, 2298 kB) メディア掲載一覧 PDF
Selecting the Right Signal Conditioning Series for Your Application メディア掲載一覧 HTML
All Series Modules メディア掲載一覧 HTML
3B Series Model Definitions メディア掲載一覧 HTML
IOS 3 Year Warranty  (pdf, 23 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
3B Series I/O Subsystem Software Tools I/Oサブシステム・ソフトウェア・ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

3B31 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格 RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
3B31-00 製品状況: 製造中 IOS MODULE 30 商用 Tray, 1 - N  成分表 PCN 購入
3B31-01 製品状況: 製造中 IOS MODULE 30 商用 Tray, 1 - N  成分表 PCN 購入
3B31-02 製品状況: 製造中 IOS MODULE 30 商用 Tray, 1 - N  成分表 PCN 購入
3B31-03 製品状況: 製造中 IOS MODULE 30 商用 Tray, 1 - N  成分表 PCN 購入
3B31-CUSTOM 製品状況: 製造中 IOS MODULE 30 商用 Tray, 1 - N  成分表 PCN お問い合わせ
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる