1B32

製造中止

ブリッジ・トランスデューサ・シグナル・コンディショナ

Viewing:

製品情報

  • 低価格
  • 完全なシグナル・コンディショニング
  • 小型パッケージ:28ピン・ダブルワイド・パッケージ
  • 内部薄膜抵抗器ネットワークによるゲイン設定
  • プログラマブル・ブリッジ用励起電圧:
    +4V~+15V
  • リモート・センシング
  • 高精度
    低入力オフセット温度係数:±0.07µV/℃
    低ゲイン温度係数:±2ppm/℃
    優れた非直線性:±0.005%(max)
    高いCMR特性:140dBmin(60Hz、G=1000V/V)
  • ロー・パス・フィルタ(fc=4Hz)
1B32
ブリッジ・トランスデューサ・シグナル・コンディショナ
1B32-fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • 1SS294
  • 1SS309
  • 1SS322
  • 1SS361CT
  • 1SS370
  • 1SS372
  • 1SS385
  • 1SS385FV
  • 1SS387CT
  • 1SS393
  • 1SS396
  • 1SS404
  • 1SS413
  • 1SS413CT
  • 1SS416
  • 1SS416CT
  • 1SS417
  • 1SS417CT
  • 1SS422
  • 1SS427
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品