シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG438F:  アナログ・マルチプレクサ、8チャンネル、高性能、フォルト・プロテクト機能付

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG438FとADG439Fは、CMOSのアナログ・マルチプレクサで、ADG438Fは8チャンネルのシングルエンド入力をもちADG439Fは差動の4チャンネル入力となっています。これらのマルチプレクサはフォルトプロテクション機能を提供します。直列のnチャンネル、pチャンネルおよびnチャンネルのMOSFET構造を使っているため、両方のデバイスと信号源保護は過電圧または電源喪失などのイベントに対して保護します。このマルチプレクサは、-40 V~+55 Vの連続的な過電圧入力に耐えることができます。

電源電圧オフ時のフォルト状態期間中、マルチプレクサ入力(または出力)は、オープン回路のようになりわずか数ナノAの漏れ電流が流れます。この保護機能はマルチプレクサとマルチプレクサによってドライブされる回路を保護するだけではなく、マルチプレクサをドライブするセンサや信号源も保護します。

ADG438Fは、3ビットのバイナリーアドレス・ラインA0、A1とA2によって選択された、8つの入力の1つを共通の出力にスイッチします。ADG439Fは、2ビットのバイナリーアドレス・ラインA0とA1によって選択された、4つの差動入力の1つを共通の差動出力にスイッチします。EN入力は、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルするときに使います。ディセーブル状態では、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。

製品のハイライト

  1. フォルト・プロテクト機能:ADG438FとADG439Fは、-40V~+55Vの連続電圧入力に絶えることができます。電源オフによるフォルト状態が起こると、全てのチャンネルはオフになり、わずか数ナノAの漏れ電流が流れるだけです。
  2. フォルト状態中のオン・チャンネルは飽和します
  3. 低いオン抵抗値 (RON
  4. 高速なスイッチング時間
  5. ブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作ブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作が保証されているため、入力信号の瞬時的短絡が保護
  6. トレンチ・アイソレーションがラッチアップをガードします誘電体トレンチがPチャンネルとNチャンネルのMOSFETを分離しているため、たとえ厳しい過電圧条件下でもラッチアップを防ぎます。
  7. オフ時アイソレーションの改善トレンチ・アイソレーションはADG438F/ADG439Fのチャンネル間アイソレーションを強化します。

アプリケーション

  • データ・アクイジション・システム
  • 工業用プロセス制御システム
  • 航空機器テスト装置
  • システム間の信号ルーチング
  • 高信頼性制御システム

特長と利点

  • 電源オフ時、全てのスイッチはオフ
  • 過電圧が起こったとき、オン・チャンネルのアナログ出力は、電源電圧以内にクランプ
  • ラッチアップ防止構成
  • フォルトおよび過電圧防止機能(-40V、+55V)
  • 高速スイッチング時間:
    ton 250 ns (max)
    toff 150 ns (max)
  • ブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作
  • TTL/CMOS互換入力

ADG438F 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG438F/ADG439F: High Performance, 4/8 Channel, Fault-Protected Analog Multiplexers Data Sheet (Rev E, 07/2011) (pdf, 130 kB)  データシート PDF
AN-1024: マルチプレクサのセトリング・タイムとサンプリング・レートの計算方法  (pdf, 369 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1024: How to Calculate the Settling Time and Sampling Rate of a Multiplexer  (pdf, 210 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-355: スイッチ記号の裏側  (pdf, 359 kB)
CMOS アナログ・スイッチを回路と考えて有効に活用する方法
アプリケーション・ノート PDF
AN-355: Behind the Switch Symbol  (pdf, 132 kB)
Use CMOS Analog Switches More Effectively When You Consider Them as Circuits
アプリケーション・ノート PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技術関連記事 HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技術関連記事 PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技術関連記事 HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技術関連記事 HTML
Winning the Battle Against Latchup in CMOS Analog Switches
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 5, October, 2001)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
Multiplexer Parametric Search 製品一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
スイッチ切り替え時に意図しない電圧出力が一瞬あらわれる。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG438F モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG438FBN 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 5.16 $ 4.39 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入 サンプル
ADG438FBNZ 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 4.46 $ 3.80 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入 サンプル
ADG438FBR 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Tube, 48 $ 5.01 $ 4.25 N  成分表 PCN 購入
ADG438FBR-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.25 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADG438FBRZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Tube, 48 $ 4.33 $ 3.68 Y  成分表 PCN 購入
ADG438FBRZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Reel, 2500 - $ 3.68 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる