産業用ソリューション
重量計、モータ駆動装置、センサ処理など産業用アプリケーションの設計者にとってとくに重要とされる要素は、費用対効果、信頼性、そして低消費電力です。アナログ・デバイセズはこの点を重視し、苛酷な産業用高電圧環境下でも高精度を実現するように設計されたICを広範囲に用意しています。画期的なプロセス技術を活用することで、これらの製品は±10 Vのアプリケーションに要求される高いパフォーマンスを実現するとともに、プリント基板の占有スペース削減や外部素子の低減をもたらします。
|
新製品&いち押し製品: ソリューション・ブリテン/カタログ: その他の技術情報: |
アプリケーション例
アプリケーション・ノート
- AN-0993 : Active Filter Evaluation Board for Analog Devices, Inc., - Low Distortion Pinout Op Amps
(pdf, 107 kB)
- AN-0992 : Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers
(pdf, 85 kB)
- AN-0991 : Active Filter Evaluation Board for Standard SOIC Op Amps
(pdf, 99 kB)
- AN-0986 : Adjusting the Output Range and Span of the AD5362
(pdf, 79 kB)
メディア掲載一覧
-
40年にわたるノウハウの蓄積から新しいイノベーションを。
これまでも、これからも、プロセス制御にはアナログ・デバイセズ - Industrial Applications
- Booklet (pdf, 937 kB)
- Technical Presentation (ppt, 4464 kB)
- Booklet (pdf, 937 kB)
技術資料
オンライン・セミナー&ビデオ
- Webinar: Cleaning Up Signals in a Dirty World: Filtering Considerations for Data Converters
- Webinar: Design and Develop Innovative and Robust Touch Sensor Interfaces Using Capacitive-to-Digital Converters
- Webinar: Noise Optimization in Signal Conditioning Circuits, Part III
- Webinar: Options and Solutions for Sensor Signal Conditioning
- Webinar: Options in Industrial Instrumentation Design
- Webinar: Solving the Challenges of Motor Control Design
- Webinar: Understanding and Optimizing Sampled Data Systems (Part II)


industrial.html