EZ-KIT Lite Evaluation Kit for ADSP-BF561 Blackfin Processor

The ADSP-BF561 EZ-KIT Lite® provides developers with a cost-effective method for initial evaluation of the ADSP-BF561 Blackfin® Processor for audio and video applications via a USB-based PC-hosted ...続きを見る

EZ-KIT Lite Evaluation Kit for ADSP-BF561 Blackfin Processor

製品概要

The ADSP-BF561 EZ-KIT Lite® provides developers with a cost-effective method for initial evaluation of the ADSP-BF561 Blackfin® Processor for audio and video applications via a USB-based PC-hosted tool set. Evaluation of analog audio applications is achieved through the use of the AD1836 multichannel 96 kHz audio codec. By utilizing the ADV7183A advanced 10-bit video decoder and ADV7179 chip scale NTSC/PAL video encode, the user is able to evaluate video applications such as simultaneous input and output video processing enabled by the dual core architecture of the ADSP-BF561 Processor. With this EZ-KIT Lite, users can learn more about Analog Devices’ ADSP-BF561 hardware and software development and quickly prototype applications.

The EZ-KIT Lite includes an ADSP-BF561 Processor desktop evaluation board along with an evaluation suite of the VisualDSP++® development and debugging environment with the C/C++ compiler, assembler, and linker. It also includes sample processor application programs, CE-approved power supply, and a USB cable.

Part Number:
ADZS-BF561-EZLITE

Available:
Now

EZ-Extenders Available For This Kit
Blackfin EZ-Extender Daughter Board
Blackfin A-V EZ-Extender Daughter Board
Blackfin FPGA EZ-Extender
Blackfin Audio EZ-Extender
Blackfin USB-LAN EZ-Extender

Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

For additional information, contact your local Analog Devices Sales Office or Distributor.

Features

  • ADSP-BF561 Blackfin Processor
  • 64 MB (16 M x 16-bit x 2) SDRAM
  • 8 MB (4 M x 16-bit) FLASH memory
  • AD1836 multichannel 96 kHz audio codec
  • 3 RCA jacks for composite (CVBS), differential component (YUV) or S video (Y/C) input
  • RCA jacks for stereo audio input/output
  • ADV7183A advanced 10-bit video decoder
  • ADV7179 chip scale NTSC/PAL video encoder
  • 3 RCA jacks for composite (CVBS), component (RGB), differential component (YUV) or S video (Y/C) output

Test Drive Tools

VisualDSP++ Development Software Test Drive Download
Download a 90-day free trial of VisualDSP++.

Product Image

BF561-HARDWARE Product Image
Product Image for BF561-HARDWARE

Minimum Requirements

  • 32 megabytes of RAM; Pentium® 166 MHz or higher; Windows® 98/2000/XP
  • One available USB connector
価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る