電源設計のすべての行程におけるあなたのパートナー
ADI Power Studioは、設計プロセスのあらゆる段階において、電源エンジニアの複雑さを簡素化し、設計の早期検証、効率的なアーキテクチャの最適化を支援します。これにより、開発サイクルの短縮、手戻りの削減、高密度電源システムの市場投入に対する信頼性の向上を実現します。
計画 |
設計 |
シミュレーション |
構成 |
測定 |
||||
ADI Power Studio™ Planner システムレベルのパワー・ツリーの作成 以下もご利用いただけます: |
ADI Power Studio™ Designer ICレベルの電源設計 以下もご利用いただけます:
|
LTspice® 業界標準のシミュレーション 以下もご利用いただけます: |
LTpowerPlay® デジタル・パワー・システム・マネージメント 以下もご利用いただけます:
|
LTpowerAnalyzer™ 評価および電源特性評価 |
計画
電圧レール、負荷電流、供給経路を計算し最適化するパワー・ツリー図を用いたシステムレベルのアーキテクチャをご覧ください。このアーキテクチャは、検証済みのソリューションを加速させる早期の知見を提供します。
開発を加速する実績のあるパワー・ツリー・ソリューションをご覧ください。そして、特定の電圧レール、負荷、システムの設計要件に適合する主要なパラメータで検索を絞り込みます。
電圧レール、負荷電流、供給経路を定義するインタラクティブなブロック図を用いてパワー・ツリーを構築します。主要なパラメータを定義し、選定された部品を用いたアーキテクチャを比較し、リアルタイム計算を活用します。
電圧レール、負荷電流、供給経路を明確に把握した設計を確定し、効率、電力損失、基板面積などのシステムレベル指標を迅速に最適化します。
設計
アーキテクチャが定義されたら、主要な性能パラメータを維持しながら部品選定を迅速化するツールを用いて、ICレベルの設計へと進みます。
設計ニーズに合わせてカスタマイズされ、選別されたソリューションを検索し、設計上のトレードオフと部品選定に最適化されたスマートな推奨を活用できます。
電力回路図を可視化、ファイン・チューニングし、動作条件を更新し、瞬時の電圧、電流、性能のフィードバックを得ながら部品を選択します。
内蔵された効率と電力損失の解析により設計を改良し検証し、高性能ソリューション設計を完成させます。
シミュレーション
設計性能のシミュレーションは、開発の効率化と市場投入までの時間短縮において極めて重要な役割を果たします。これらの直感的なツールを活用し、概念実証を検証し、より確信と明確さを持って前に進みましょう。
アナログ・デバイセズのオペアンプ、パワーIC、レギュレータ、コンバータなどのモデルを搭載した製品。汎用SPICEモデルおよびユーザー作成のデバイス・モデルをサポートします。また、一般的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリも提供されています。
LTspiceの豊富なアナログ・デバイセズの電源、アンプ、コンバータ・モデルのライブラリを活用し、確信を持ってシミュレーションを行ってください。構築前にプロトタイピングのコストと時間を削減する実世界の性能をご覧ください。
精度が求められる場面で、OASIS/SIMPLISは確かな性能を発揮します。スイッチング電源設計専用に開発された本ツールは、超高速過渡解析と真のハードウェアに近い波形を提供し、エンジニアに複雑な回路に対する比類のない知見をもたらします。
構成
初期設計構成が確立されると、診断の実行、システムレベルの課題解決、および性能パラメータの改良プロセスが本格的に開始されます。
ソフトウェアで電圧、電流、および部品選択を設定、調整し、ハードウェア評価用にモジュラーSCPビルディング・ブロックで検証します。
評価用ハードウェアに接続している場合でも、オフライン・シミュレーション・モードで動作している場合でも、LTpowerPlayで完全な電力システム設定を構築、保存、テストできます。
マルチレールのパワーアップ・シーケンスとパワーダウン・シーケンスのロジックを定義、テスト、調整し、信頼性の高い起動、安全なシャットダウン、および一貫したシステム動作を確保します。
測定
ハードウェアの電源設計が整ったところで、実際のベンチ測定を行い、性能要件が達成されていることを確認する段階となります。
LTpowerAnalyzerは、単一のハードウェア構成のみで様々な電源パラメータをキャプチャー、分析する機能を提供します。
専門的な電力実験室がすぐ近くにあるとは限りません。高価でかさばるベンチ機器の使用が現実的または実現可能でない場合、LTpowerAnalyzerは役立つツールとなります。
LTpowerAnalyzerキットにはリボン・ケーブル、ソケット、複数のインターフェース・ボードが含まれており、ハードウェア設定が可能な限り便利に行えます。
Power Studio、アナログ・デバイセズのパワー・ジャーニー
新ツールPower Studio DesignerおよびPower Studio Plannerのご紹介。これらのツールによって、エンジニアがハイレベルな電源構成の計画から詳細なICレベルの回路設計へとシームレスに移行することを可能にする仕組みの詳細をご覧ください。
さらに詳しく →
アナログ・デバイセズの電源ソリューションの設計、分析、検証
アナログ・デバイセズの一連の設計ツールは、お客様が電源の性能目標を達成する上で役立つとともに、ボードを最初から最適化できるプラットフォームを提供します。このデモでは、アナログ・デバイセズの電源ポートフォリオの代表的な例をご紹介します。
さらに詳しく →