シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADN4600:  デジタル・クロスポイント・スイッチ、4.25Gbps、8×8、X-Stream™

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADN4600は、非同期式のノンブロッキング・クロスポイント・スイッチで、8個の差動PECL/CML互換入力、およびプログラマブル・イコライザと8個の差動CML出力を備えています、出力レベルはプログラマブルでプレ・エンファシスまたはデ・エンファシス機能を備えています。このデバイスの動作は、最大4.25GbpsまでのNRZデータ・レートに対して最適化されています。

受信入力は、9種の設定が可能なプログラマブル・イコライザを提供しFR4での最大30までの補正が可能で、4.25GbpsでFR4の最大30まで補正するための7種の設定が可能なプログラマブルなプレ・エンファシス機能を提供します。

ADN4600のノンブロッキング・スイッチ・コアーは8×8のクロスバーを採用しており、 I2制御インターフェースを通して独立にチャンネル・スイッチングをサポートします。全てのチャンネルは、DC~4.25GbpsのNRZデータ・レートをサポートする非同期のパスを採用しています。各チャンネルは、完全に他のチャンネルから独立しています。ADN4600は、非常に小さな遅延と非常に小さなチャンネルtoチャンネルのスキューを備えています。

ADN4600の主なアプリケーションは、バックプレーン上で、ライン・カードまたはシリアル・リンクのケーブル・インターフェース・サイドのスイッチングをサポートすることです。

ADN4600は、9mm×9mm、64ピンLFCSPパッケージで供給され、-40℃~+85℃で動作します。


アプリケーション
  • 1×、2×、4×のファイバー・チャンネル
  • XAUI
  • バックプレーンでのギガビット・イーサネット
  • 10Gbase-CX4
  • InfiniBand®(インフィニ・バンド)
  • 50Ωケーブル

特長と利点

  • 完全8×8のクロスバー接続
  • 完全バッファされた信号経路が、マルチキャスト/ブロードキャスト動作をサポート
  • DC~4.25Gbpsデータに最適化
  • プログラマブル・レシーブ・イコライゼーション
  • FR4の最大30の補正@4.25Gbps
  • プログラマブルな伝送プリ・エンファシス/デ・エンファシス
  • FR4の最大30の補正@4.25Gbps(重複)
  • 柔軟なコア用電源電圧:
    1.8 V~3.3 V
  • 容易なルーティングのためのP(ポジティブ)/N(ネガティブ)ペア反転(レーンごとに)機能
  • 低消費電力:125mW/チャンネル当たり@4.25Gbps
  • DCまたはAC結合可能な差動CML入力
  • プログラマブルなCML出力レベル
  • 50Ωのオンチップ・ターミネーション
  • 温度範囲:-40℃~+85℃
  • 8b/10b、スクランブルまたはアンコーデッドNRZ(ノン・リターン・ゼロ)データをサポート
  • I2C制御インターフェース
  • パッケージ:64ピンLFCSP

ADN4600機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADN4600: X-stream™ 4.25 Gbps, 8 × 8, Asynchronous Crosspoint Switch Data Sheet (Rev A, 12/2012) (pdf, 1329 kB)  データシート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADN4600 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADN4600 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADN4600-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 845.00 Yes - お問い合わせ

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる