シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8159:  デジタル・マルチプレクサ/デマルチプレクサ、3.2Gbps、バッファ付、クワッド、Xstream

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8159は、全部で12個の差動PECL/CML互換入力と12個の差動CML出力を提供するプロトコル不問の非同期クワッドレーン2:1スイッチです。NRZシグナリング(レーン当たりの最大データレート3.2 Gbps)用に動作が最適化されています。 各ポートに2つのレベルの入力イコライゼーションと4つのレベルの出力プリエンファシスが設定できます。

AD8159は、レーンごとに1個ずつ、4個のマルチプレクサと4個のデマルチプレクサで構成されています。各ポートは4レイン・リンクで、各レーンは他のレーンに無関係に3.2Gbpsまでのデータレートで動作します。4本の選択ピン(SEL[3:0])を使ってレーンごとの切替えが可能であり、選択ピンのそれぞれでポートの1レーンを制御します。本製品は低い遅延とレーン間でのきわめて低いスキューを実現します。 AD8159は、主にバックプレーン側とライン・インターフェース側の両方で冗長性を実現するために使用します。ユニキャスト/バイキャスト機能を備えているため、1+1または1:1の冗長性に対応できます。

ポートの1つでOUTピンとINピンを逆にできます。この機能は、OUTピンとINピンを逆にして2つのASICを接続するときに便利です。
また、着信データを複製し、それを目的のポートと試験装置に同時に送信して高速シリアル・リンクをテストする場合にも適しています。

特長と利点

  • ポート・レベル2:1Mux/1:2Demux
  • 各ポートは4レーンで構成
  • 各レーンは他のレーンとは独立にDC~3.2Gbpsで動作
  • 2つの入力レベル・イコライゼーションまたは4つのレベルの出力プリエンファシスによって、3.2Gbpsで40インチを超えるFR4バックプレーンを補償
  • ACまたはDC結合の差動CML入力に対応
  • 低ジッタ:20psp-p(typ)
  • 低ランダムジッタ:1ps RMS(typ)
  • BER(ビット・エラー率):10-16
  • オンチップ終端
  • 1ポート上でのIN/OUT反転機能
  • 1:2のデマルチプレクサでユニキャスト/バイキャストに対応
  • ポート・レベル・ループバック機能

Functional Block Diagram for AD8159

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8159: X Stream™ 3.2 Gbps Quad Buffer Mux/Demux Data Sheet (Rev B, 06/2009) (pdf, 589 kB)  データシート PDF
High Speed Switches  (pdf, 63 kB) 製品一覧 PDF
Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
メディア掲載一覧 PDF
AD8159 - 4-Lane, 2:1 Multiplexer/Demultiplexer  (pdf, 1744 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8159 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8159 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8159-EVAL-AC 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 No - お問い合わせ
AD8159-EVAL-DC 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 No - お問い合わせ

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる