シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8155:  マルチプレクサ/デマルチプレクサ、6.5Gbps、デュアル・バッファ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8155は非同期で、プロトコルにはとらわれない、デュアル・レーンの2:1スイッチで、合計6個の差動CML入力と6個の差動出力を備えています。信号経路は、各レーンあたり最大6.5Gspsのデータ・レートをもつNRZシグナリングをサポートします。各レーンはプログラマブルな受信イコライザー、プログラマブルな出力プリエンファシス、プログラマブルな出力レベルと信号喪失の検出機能を提供します。

AD8155のノンブロッキング・スイッチ・コアは、各レーンで2:1のマルチプレクサと1:2のデマルチプレクサを実装しており、2つのセレクト・ピン、SEL[1、0]を介してそれぞれのレーンのスイッチングをサポートします。各ポートは2つのレーンのリンクになります。各レーンは、完全に他のレーンから独立した、DCから6.5GbpsのNRZデータをサポートする非同期の経路を実装しています。AD8155は、小さな遅延と非常に小さなレーンtoレーンのスキューを備えています。

AD8155の主なアプリケーションは、シリアル・リンクのバックプレーンとライン・インターフェース・サイドの両方で冗長性(リダンダンシー)をサポートすることです。デマルチプレクサの経路では、ユニキャストとバイキャスト機能を備えており、これは1+1または1:1のどちらかの冗長をサポートすることができます。

AD8155はまた、入力データを再現する機能もあるため、高速のシリアル・リンクのテストにも適しています。ポートのモニタリング・アプリケーションでは、AD8155は、ポートCからポートAにコネクトされたパスを、ポートB上のテスト装置に、データの再現コピーを送ることで、リンクの結合を維持することができます。

AD8155のこのような多機能のセットは、外部トグル・ピンまたはI2C®インターフェースを介して設定されるオンチップのコントロール・レジスタのどちらかによって制御することができます。


アプリケーション
  • 低価格な冗長スイッチ
  • SONET OC48/SDH16とこれ以下のデータ・レート
  • RXAUL、4×ファイバー・チャンネル、インフィニバンド、GbE以上のバックプレーン
  • OIF CE6.25Gbps以上のバックプレーン
  • シリアル・データ・レベル・シフト
  • 2/4/6レーンのイコライザーまたは再駆動回路

特長と利点

  • デュアル2:1mux(マルチプレクサ)/デュアル1:2 demux(デマルチプレクサ)
  • DC~6.5Gbps(NRZ)データに対応
  • 容易なルーティングのためのP/Nペアーを反転(レーンごとに)
  • プログラマブル入力イコライゼーション
    FR4の最大40インチまで補正
  • 信号喪失の検出
  • 最大12dBのプログラマブル出力プリエンファシス
  • スケルチとディセーブルを備えたプログラマブル出力レベル
  • 差動CML入力に対してAC結合またはDC結合が可能
  • 50Ωのオンチップ・ターミネション
  • 1:2のdemuxはユニキャストまたはバイキャスト動作をサポート
  • ポート・レベルでのループ・バック機能

AD8155機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8155: Xstream™ 6.5 Gbps Dual Buffer Mux/Demux Data Sheet (Rev 0, 07/2009) (pdf, 1267 kB)  データシート PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8155 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8155 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8155-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 895.00 Yes - お問い合わせ

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる