シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8150:  デジタル・クロスポイント・スイッチ、1.5Gb/s、33×17

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8150は、X-stream™製品群の1つで、デジタル・スイッチングにおける画期的な製品です。超低消費電力(typ:1.5W未満)で大きなスイッチ・アレイ(33×17)を実現します。また、1.5Gb/sを超えるデータレートで動作するため、HDTVアプリケーションに適しています。さらに、SDアプリケーションでも使用できるよう手頃な価格に設定しています。

OC-24の光ネットワークのスイッチングにも有用です。

AD8150の柔軟な対応力のある電源電圧により、PECLまたはECLのいずれのデータ・レベルでも動作可能で、また、3.3Vまで電圧を落として動作させ、電力をさらに低減することもできます。制御インターフェースはCMOS/TTL互換です。

完全差動の信号経路により、ジッタやクロストークを低減し、より小さなシングルエンドの電圧スイングを使用できます。

AD8150は、工業用温度範囲(0~+85℃)で動作する184ピンLQFPパッケージで提供しています。

アプリケーション

  • HDおよびSDのデジタル・ビデオ
  • 光ネットワークのスイッチング
  • 特長と利点

    • 低価格
    • 33×17、完全差動、非ブロッキング・アレイ
    • ポート当たり>1.5Gb/sのNRZデータレート
    • 多種の電源電圧範囲対応:+5V、+3.3V、-3.3V、または-5V
    • 低消費電力(<1.5W):
      -400mA(出力イネーブル)
      -20mA(出力ディスエーブル)
    • PECLおよびECL互換
    • CMOS/TTLレベルの制御入力:+3~+5V
    • 低ジッタ:<50ps p-p
    • ヒートシンク不要
    • プログラマブルな出力電流
      - ターミネーションのインピーダンスを最適化
      - 負荷にかかる電圧をユーザが制御可
      - 消費電力を最小化
    • 個々の出力ディスエーブルにより、
      より大きなアレイのバス接続と構築が可能

    Functional Block Diagram for AD8150

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8150: Xstream™ 33 x 17, 1.5 Gbps Digital Crosspoint Switch Data Sheet (Rev A, 09/2005) (pdf, 763 kB)  データシート PDF
    AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits  (pdf, 356 kB)
    Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
    アプリケーション・ノート PDF
    Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
    by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
    技術関連記事 HTML
    High Speed Switches  (pdf, 63 kB) 製品一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8150 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる