アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD7148: 単電極容量センサー用プログラマブル・タッチ・コントローラ (Rev 0, 01/2008) (pdf, 1939 kB) | データシート | |
| AD7148: Programmable Touch Controller for Single Electrode Capacitance Sensors Data Sheet (Rev A, 01/2010) (pdf, 1236 kB) | データシート | |
| AN-957: AD7147およびAD7148 CapTouch ® コントローラのレイアウト・ガイドライン (pdf, 413 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-957: Layout Guidelines for the AD7147 and AD7148 CapTouch® Controllers (pdf, 337 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-925: AD7147 CapTouch ® コントローラ用センサー (pdf, 765 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-925: Sensors for the AD7147 and AD7148 CapTouch® Controllers (pdf, 189 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
Webcast: Design And Develop Innovative And Robust Touch Sensor Interfaces Using Capacitive-To-Digital Converters
This Webcast will focus on the design and development of CDC-based touch sensors and their application, cite CDC product examples such as the AD7142, and explore development tools provided by ADI. |
Webcasts | WEBCAST |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
|
Healthcare at Home (Part II)
A major trend in medicine is to move treatments and monitoring out of the hospital or even the doctor's office and either attach them to the patient or enable it to be done in the home. What can device designers do to aid this effort and what technologies would help to enable it. (EDN, February 25, 2008) |
技術関連記事 | HTML |
|
2008 Medical Solution Profile
(pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation |
メディア掲載一覧 | |
| ICs for Enhanced Handset User Experience | メディア掲載一覧 | HTML |
| Capacitance-to-Digital Converter (CDC) Technology | メディア掲載一覧 | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| What are Capacitive Sensors and how are they used? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD714X Input CapTouch® Programmable Controller Linux Driver | デバイスドライバ | HTML |
|
CapTouch Software License Agreement
(pdf, 15 kB)
Dowloading and opening the software implies acceptance of the Analog Devices software license agreement
|
ソフトウェア・モジュール |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。